Kaltformteile
Spezielle Schrauben, Stufenbolzen, Innengewindeteile und Hülsen für Serienbedarf mit großen Stückzahlen
- Material:
Stahl, Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle, Sonderwerkstoffe
Wir realisieren für Sie Sonder- und Zeichnungsteile in vielfältiger Werkstoffauswahl und Bearbeitungstiefe. Profitieren Sie von der über 130-jährigen Erfahrung eines modernen Produktions- und Dienstleistungsunternehmens.
Bei spezielleren Anforderungen bedarf es oft individueller Lösungen. Genau dort findet sich auch das größte Einsparungspotential, wenn es darum geht, die ideale Anwendung für ein, wie auch immer geartetes, verbindungstechnisches Problem zu finden. Gerade außerhalb des Bereiches genormter Bauteile finden sich oft genau die Lösungen, die das wirtschaftliche und technische Optimum darstellen. Zum Beispiel: Optimaler Werkstoff für den Einsatzbereich, multifunktionale Verbindungstechnik, Baugruppenlösungen, etc.
Spezielle Schrauben, Stufenbolzen, Innengewindeteile und Hülsen für Serienbedarf mit großen Stückzahlen
Bolzen, Konstruktionsteile, spezielle Schrauben und Muttern mit hohem Umformgrad oder kleineren Stückzahlen
Spanend hergestellte Konstruktionsteile mit bzw. ohne Gewinde in kleineren oder größeren Stückzahlen
Konstruktions- und scheibenähnliche Teile aus Blech- oder Bandmaterial
Oberflächenbehandlungen
Verzinken, Vernickeln, Verchromen, Brünieren, Phosphatieren, Eloxieren, Zinklamellenbeschichtungen, organische Beschichtungen und Pulverbeschichtungen, Dichtbeschichtungen usw.
Verschiedene Nacharbeiten
Schleifen, Fräsen, Honen und Läppen, Gewinde schneiden oder rollen, Trowalisieren und Sandstrahlen, Härten und Vergüten, Montieren, Einpressen usw.
| Download | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Technik rund um Schrauben | 8100/10.01 | Deutsch | PDF/ KB | |
| ECOTECH Anwendungstechnik Systemoptimierung in der Verbindungstechnik |
8505/10.01 | Deutsch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG