QUICKLOC® Serie 60
Der Vierteldreh-Druckverschluss kann links und rechtsdrehend geöffnet werden. Die Steckverbindungen machen ihn montagefreundlich. Er behält auch bei Schmutzeinwirkungen seine Funktionssicherheit.
Schnellverschlüsse
Die QUICKLOC® Klemm-, Dreh- und Druckverschlüsse eignen sich hervorragend für wiederholt lösbare Verbindungen und schnelle Montagen.
Die QUICKLOC® Schnellverschlüsse - früher bekannt unter dem Namen Schraubriegelverschlüsse - finden Anwendung in nahezu allen Industriebereichen. Sie sind kostengünstig, in Farbe und Design anpassbar, wartungsfrei, vibrationssicher und unverlierbar.
Neben den Standardtypen haben wir auch eine Reihe kundenindividueller Sonderausführungen angefertigt. Durch innovative Ideenfindungen sind wir in der Lage, jedes Problem im Bereich Schnellverschlusstechnik zu lösen.
Mit dem QUICKLOC® Serie 60 lässt sich das Innovationspotenzial moderner Befestigungstechniken von Böllhoff anschaulich darstellen.
Das Verschlusssystem basiert auf zwei Einzelteilen, bestehend aus einem Verschlussbolzen und einem Verschlussunterteil.
Zur Montage ist das Verschluss-Oberteil durch eine Bohrung zu führen und dann mittels Haltescheibe gegen Verlieren zu sichern.
Das Verschluss-Unterteil ist in ein Rechteckloch einzuclipsen.
Zum Verschließen den Bolzen des Verschluss-Oberteils unter leichtem Druck eine Vierteldrehung nach links oder rechts drehen. Das Verschluss-Unterteil hält den Bolzen über die schrägen Schultern in seiner Position.
Beim Öffnen - Vierteldrehung nach rechts oder links - werden die Federschenkel auseinandergedrückt.
Diese wiederum schieben nun über die am Bolzen angebrachte seitliche Fase den Verschluss in geöffnete Position.
Der Vierteldreh-Druckverschluss kann links und rechtsdrehend geöffnet werden. Die Steckverbindungen machen ihn montagefreundlich. Er behält auch bei Schmutzeinwirkungen seine Funktionssicherheit.
Der Kunststoff-Vierteldreh-Verschluss kann links- und rechtsdrehend geöffnet werden. Er ist korrosionsbeständig und sehr leicht. Wahlweise ist er auch mit Zentrierung und Druckverschluss einsetzbar.
Die QUICKLOC® Klemm-, Dreh-, und Druckverschlüsse finden in allen Bereichen der Industrie Verwendung, wo rasche, wiederholt lösbare Verbindungen gefordert sind, die schnell und einfach montiert werden können.
QUICKLOC® Anwendungen sind u.a. im Schienenverkehr, im Automotivebereich, in der Medizin-, Kompressor- und Heizungstechnik sowie in der Luftfahrt im Einsatz.
Kundenspezifischer Schnellverschluss zur Motorhaubenverriegelung
Kundenspezifisches Bauteil zur Sitzbankbefestigung
| Download | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| QUICKLOC® Serie 60 Schnellverschlüsse für wiederholt lösbare Verbindungen und schnelle Montage |
0610/09.01 | Deutsch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG