RIVSET®

Stanzniettechnik für perfekte Verbindungen

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Niettechnik >
  5. Stanzniete RIVSET®

Werkstoffe hochfest und prozesssicher verbinden

Das RIVSET® Stanznieten ist ein Verfahren zur mechanischen, hochfesten Verbindung von gleichen oder aber auch kombinierten Werkstoffen, dass auch problemlos mehrlagige Verbindungen ermöglicht.

Steckbrief

Die technische Aufgabe, Werkstoffe miteinander zu verbinden, stellt sich in allen Bereichen handwerklicher und industrieller Tätigkeit. Dabei haben in den vergangenen Jahren die umformtechnischen Fügeverfahren zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Vorteile

  • Keine Vorlochoperation
  • Besonders geeignet für Hybridfügen
  • Hohe dynamische Festigkeit
  • Kraft- und Formschlüssig

Der Trend zum Leichtbau, verbunden mit dem Einsatz von galvanisierten und beschichteten Stählen, höherfesten Stählen, Aluminium und Kunststoffen und die Herausforderung, auch Kombinationen dieser Werkstoffe zu verbinden, veränderte die Ansprüche an die Fügetechniken grundlegend.
RIVSET® Stanznieten erweist sich daher als besonders viel versprechende Alternative zu den bisher dominierenden Fügeverfahren.

Stanznietvorgang

Technologie

RIVSET®

Mit einem Halbhohlniet werden in einem Schritt die Fügepartner ohne Vorlochen geräuscharm und emissionsfrei form- und kraftschlüssig verbunden. Der Niet durchstanzt die oberen Materiallagen und wird in der letzten Lage in einer Matrize aufgespreizt. Da diese Lage nicht durchstanzt wird, entsteht eine gas- und flüssigkeitsdichte, punktförmige Verbindung.

  • So funktioniert`s

    So funktioniert`s

    • Niederhalter
    • Stempel
    • Stanzniet
    • Obere Werkstücklage
    • Untere Werkstücklage
    • Matrize
  • RIVSET® gesetzt

    Die Anwendung

    • Kaltes Fügeverfahren:
      kein Wärmeeintrag in der Fügezone
    • Kein Verzug im Bauteil
    • Keine thermische Materialbeeinflussung
    • Mit hoher dynamischer Festigkeit
  • RIVSET® Fügekopf

    Der Fertigungsprozess

    • Automatische oder manuelle Verarbeitung
    • Integration in andere Fertigungsoperationen
    • Einfaches Positionieren der Bauteile
    • Geringe Anforderungen an Lagetoleranzen
    • Ausgestanztes Material verbleibt im Nietinneren
    • Nietelemente können weitere Funktionen übernehmen
    • Geringer Installationsaufwand für Strom/Druckluft (6 bar)
  • RIVSET® Materialien

    Die Materialien

    • Breites Spektrum an Materialstärken
    • Mehrlagige Verbindungen
    • Aluminium (Druckguss, Strangpressprofil, Blech)
    • Tiefziehstähle mit Rm bis 500 N/mm²
    • Höherfeste Stähle mit Rm bis 1000 N/mm²
    • Materialmix mit Magnesium, Kupfer, Folien, Metallgewebe, Holz, Kunststoff (ggf. mit Glasfaseranteil), Sandwich-Materialien
    • Klebstoff als Zwischenlage
    • Beschichtete Werkstoffe

Stanzniete

Vielfältig einsetzbar und streng geprüft

RIVSET® Stanzniete

RIVSET® Stanzniete werden ausschließlich in unserer eigenen Produktionsstätte gefertigt und unterliegen in jedem Fertigungsschritt strengsten Qualitätsprüfungen. Nur so können wir Ihre hohen Anforderungen erfüllen.
Niet für Niet.

Die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten von Stanznieten erklärt auch den Variantenreichtum.
RIVSET® Stanzniete unterscheiden sich hinsichtlich Werkstoff, Geometrie, Härte, Oberfläche, Kopfform, Schaftlänge und -durchmesser:
Ihre Anwendung bestimmt den Niettyp.

RIVSET® Niettypen

Auf die Entwicklung und Auslegung des Stanzniets verwenden wir unsere besondere Sorgfalt: Zur genauen Festlegung der Stanznietgeometrie führen wir in der Anwendungstechnik Bemusterungen in Einzelversuchen oder Versuchsreihen durch.

Anwendung

Kompetent für Ihre Branche!

Für verschiedene Zielgruppen und Branchen können wir Ihnen die passende Verbindung bieten.
Wir sind darauf spezialisiert, Seite an Seite mit Ihnen durchgängige und attraktive Lösungen zu entwickeln, denn innovative Industrien brauchen innovative Partner.

Anwendungsbeispiele für Stanznietverbindungen

  • Anwendungsbeispiel – RIVSET® in der Automobil- und Zuliefererindustrie

    Automobil- und Zulieferindustrie

    Aus der Fügetechnik stammende, automatisierte Stanznietsysteme werden in allen Karosseriebereichen, Aggregatebau, Interieur und Exterieur eingesetzt.

    Branchenlösung
  • Anwendungsbeispiel – RIVSET®
im Türbau und Torbau

    Tür- und Torbau

    Handgeführte Stanznietsysteme ersetzen ursprünglich geplante Punktschweiß- oder Blindniet-Verbindungen.
    Die Zinkschicht der Bleche bleibt dabei unbeschädigt, hohe Festigkeit und geforderte Optik werden erreicht.

  • Anwendungsbeispiel – RIVSET® bei Weisser und Brauner Ware

    Weiße und Braune Ware

    Robotergeführte Systeme und Handgeräte ergänzen andere Verbindungstechniken wie Clinchen oder Blindnieten.

  • Anwendungsbeispiel – RIVSET® beim Transportbau und Fahrzeugbau

    Transport- und Fahrzeugbau

    Manuelle Stanznietsysteme mit Prozessüberwachung realisieren verschiedenste Verbindungen und Geometrien.

  • Anwendungsbeispiel – RIVSET® im Leiterbau und Gerüstbau

    Leiter- und Gerüstbau

    Hand- oder Robotergeführte Stanznietsysteme verkürzen die Zykluszeit und erhöhen die Belastbarkeit der Bauteile.

  • Anwendungsbeispiel – RIVSET® in der Klimatechnik, Energietechnik und Solartechnik

    Klima- und Energietechnik

    Große Bauteilabmessungen können von Hand- oder Robotergeführten Systemen verbunden werden.

    Branchenlösung
  • Anwendungsbeispiel – RIVSET® in der Elektroindustrie und im Kabelkanalbau

    Elektroindustrie

    Teilautomatisierte Stanznietsysteme optimieren die Arbeitsabläufe durch Ablösung der Blindniettechnik.



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

News & Presse

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

RIVSET® Setzfolge


BÖLLHOFF

Copyright © 2013 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG