Böllhoff Repair Solutions

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Niettechnik >
  5. RIVKLE® plus Blindnietmuttern Sortimente

RIVKLE® plus Blindnietmuttern – Sortimente

Das Setzen der Blindnietmutter ist bei Hohlkörpern, Profilen, Gehäusen oder bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzige Lösung zur Schaffung eines Gewindes an einem dünnwandigen Bauteil.

Steckbrief

RIVKLE® Blindnietmuttern für Innengewinde an Bauteilen geringer Wandstärke

RIVKLE® plus Blindnietmutter im Schnitt

Zwei Funktionen: Nieten und Schrauben

Ihre Vorteile

  • Tragfähiges Gewinde an dünnwandigen Bauteilen
  • Montage bei einseitiger Zugänglichkeit ("blind"), auch an Hohlprofilen
  • Leichte Verarbeitung in Bauteilen aus Metall, Kunststoff u.v.m.
  • Wiederholtes Verschrauben
  • Keine Nacharbeit selbst bei bereits lackierten Teilen

Technologie

Setzvorgang

Am Beispiel des Spindelhubverfahrens

Hierbei wird die RIVKLE® Blindnietmutter und -schraube aufgespindelt, gestaucht und anschließend abgespindelt.

RIVKLE® Setzprozess

Produkttypen

RIVKLE® plus Reparatursortimente

  • Blindnietmuttern mit extra kleinem Senkkopf, Stahl

    Blindnietmuttern mit extra kleinem Senkkopf, Stahl

    Abmessungen M 3, M 4, M 5, M 6


    Inhalt:

    • Je 50 Blindnietmuttern M 3 - M 6
    • 1 Handeinbau-Setzzange BRK
    • 4 Auswechseleinheiten für M 3, M 4, M 5 und M 6
      (bestehend aus Gewindedorn und Mundstück)
       
  • Blindnietmuttern mit Flachkopf, Stahl

    Blindnietmuttern mit Flachkopf, Stahl

    Abmessungen M 4, M 5, M 6


    Inhalt:

    • Je 50 Blindnietmuttern M 4 - M 6
    • 1 Handeinbau-Setzzange BRK
    • 4 Auswechseleinheiten für M 3, M 4, M 5 und M 6
    • (bestehend aus Gewindedorn und Mundstück)
  • RIVKLE® plus Blindnietmuttern – Nachfüllpackungen

    RIVKLE® plus Blindnietmuttern – Nachfüllpackungen

    Inhalt:

    • Je 100 Blindnietmuttern

Weitere Informationen und technische Angaben zu unseren RIVKLE® plus Sortimenten erhalten Sie in unserem Katalog RIVKLE® plus Blindnietmuttern für Innengewinde (2330).
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
RIVKLE® Spindel-Hub-Prinzip

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG