Blindnietmuttern mit extra kleinem Senkkopf, Stahl
Abmessungen M 3, M 4, M 5, M 6
Inhalt:
- Je 50 Blindnietmuttern M 3 - M 6
- 1 Handeinbau-Setzzange BRK
- 4 Auswechseleinheiten für M 3, M 4, M 5 und M 6
(bestehend aus Gewindedorn und Mundstück)
Das Setzen der Blindnietmutter ist bei Hohlkörpern, Profilen, Gehäusen oder bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzige Lösung zur Schaffung eines Gewindes an einem dünnwandigen Bauteil.
Zwei Funktionen: Nieten und Schrauben
Hierbei wird die RIVKLE® Blindnietmutter und -schraube aufgespindelt, gestaucht und anschließend abgespindelt.
Abmessungen M 3, M 4, M 5, M 6
Inhalt:
Abmessungen M 4, M 5, M 6
Inhalt:
Inhalt:
Weitere Informationen und technische Angaben zu unseren RIVKLE® plus Sortimenten erhalten Sie in unserem Katalog RIVKLE® plus Blindnietmuttern für Innengewinde (2330).
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG