Kopfformen
- Flachkopf
- Senkkopf
- Extra kleiner Senkkopf
Blindnietmuttern und Blindnietschrauben
Die RIVKLE® Blindnietmuttern und Blindnietschrauben - vielerorts auch als Einnietmuttern bzw. Einnietschrauben bekannt - sind die vielseitigste Lösung für die Befestigung eines belastbaren Mutterngewindes bzw. Bolzengewindes an Bauteilen, deren geringe Wandstärke ein geschnittenes Gewinde nicht möglich macht.
Für Innengewinde bzw. Außengewinde an Bauteilen geringer Wandstärke, bietet Böllhoff RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben. Diese Elemente werden ohne Gegenhalt ("blind") montiert und können somit auch an Hohlprofilen gesetzt werden.
RIVKLE® Blindnietmuttern und Blindnietschrauben sind in vielen Varianten und Größen erhältlich, um zahlreiche Befestigungslösungen mit Zusatzfunktionen liefern zu können.
Die RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben lassen sich sehr leicht in Bauteilen aus Metall, Kunststoff und vielen anderen Werkstoffkombinationen verarbeiten.
Das wirtschaftliche Setzen der Blindnietmutter und -schraube ist bei Hohlkörpern, Profilen, Gehäusen oder bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzig mögliche Lösung.
Hierbei wird die RIVKLE® Blindnietmutter und -schraube aufgespindelt, gestaucht und anschließend abgespindelt.
Die RIVKLE® Blindnietmuttern sind in den Abmessungen M 3 bis M 14 erhältlich.
Neben den Werkstoffen Stahl und Aluminium umfasst unser Sortiment auch Edelstahl Blindnietmuttern.
Sie bieten über den bekannten Vorteilen der RIVKLE® Blindnietmutter hinaus eine optimierte Korrosions- und Temperaturbeständigkeit.
Die RIVKLE® Blindnietmuttern aus Edelstahl sind ebenfalls mit zusätzlicher Unterkopfdichtung (RIVKLE® sealcote) erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Flyer RIVKLE® Edelstahl (2305).
Mit unseren 20 RIVKLE® plus Typen kann Ihr Bedarf an Blindnietmuttern aus Stahl zu ca. 80% gedeckt werden.
Alle Produkte aus dem RIVKLE® plus Programm sind jederzeit ab Lager lieferbar.
Mit RIVKLE® sealcote haben Sie die Möglichkeit, ein belastbares Gewinde an einem dünnwandigen Bauteil zu befestigen. Dies ist auch bei einseitig zugänglichen Werkstücken möglich.
Das Besondere ist die zusätzliche Unterkopfdichtung. Diese dichtet prozesssicher gegen Flüssigkeit (Seewasser beständig) und Gase.
RIVKLE® sealcote ist in allen RIVKLE® Varianten verfügbar.
RIVKLE® HRT (High Resistance Thread) ist in den Werkstoffen Stahl und Aluminium verfügbar. Durch hochfeste Blindnietmuttern erhalten Sie ein tragfähiges Gewinde hoher Festigkeit, mit dem die mechanischen Eigenschaften der Blindnietmutter erheblich verbessert werden.
RIVKLE® PN ist speziell für den Einbau in dünnwandigen Kunststoffteilen, Blechen oder Hohlprofilen entwickelt worden, bei denen hohe Ausreißkräfte gefordert sind. Der geschlitzte Schaft wird auf der Blindseite des Trägermaterials zu vier "Laschen" aufgespreizt.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Produktkatalog RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben.
Hohe Verdrehsicherheit durch Rändelung
Blinde Montage von nur einer Seite
Vollautomatische Montage möglich
Spritzwassergeschützt
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG