RIVQUICK® varigrip Mehrbereichsblindniet
- Festsitz, selbst bei unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern
- Vibrationssicher
- Überbrückung mehrerer Klemmbereiche
- Kein Überstehen des Dornes am Setzkopf
- Lager- und Kostenvorteile
Blindniete
Die RIVQUICK® Blindniettechnologie ist ein seit Jahren am Markt bewährtes Verfahren zur unlösbaren Verbindung von dünnwandigen Bauteilen durch Blindniete. Wählen Sie aus verschiedenen Produkttypen, abhängig von Ihren Anforderungen.
RIVQUICK® Blindniete für flexibles und rationelles Planen, Konstruieren und Fertigen.
Die Blindniete sind in verschiedenen Kopfformen und Werkstoff-Kombinationen erhältlich.
Ein umfangreiches Werkzeugprogramm ist ebenfalls lieferbar.
Selbst bei bis zu 1mm unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern gewährleistet der sich fließend anpassende Schließkopf einen Festsitz der Blindniete.
Gute Lochlaibungseigenschaften sorgen für eine voll ausgefüllte Bohrung. Die Bohrlochkante wird durch den Schließkopf optimal abgedeckt.
Die Gestaltung der Niethülse sorgt für die alternative Ausbildung eines einfachen oder doppelten Schließkopfes, abhängig vom Klemmbereich.
Weitere Informationen zu unseren RIVQUICK® Blindnieten finden Sie sich in unserem Produktkatalog.
| Download | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| RIVQUICK® hochfest Hochfeste Blindniete |
0721/11.01 | Deutsch | PDF/ KB | ![]() |
| RIVQUICK® Blindniete und Blindnietwerkzeuge |
RQ 10/10 M | Deutsch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG