SEAL LOCK®

Dichtmuttern

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Gewindetechnik HELICOIL®, AMTEC® ... >
  5. Dichtmuttern SEAL LOCK®

Abdichten von Bolzen-Muttern-Verbindungen

SEAL LOCK® Dichtmuttern stellen eine wirtschaftliche Lösung für die zuverlässige Abdichtung gegen gasförmige und flüssige Medien unter hohem Druck dar.

Steckbrief

SEAL LOCK® Dichtmutter

Bei SEAL LOCK® Dichtmuttern handelt es sich um einteilige Konstruktionselemente.
Das Abdichten gegen Leckage ist sowohl im Gewinde als auch in der Mutternauflage möglich. Zum Einsatz kommen die Elemente etwa bei hydraulischen und pneumatischen Systemen oder bei Kraftstoffsystemen.
Mit den SEAL LOCK® Dichtmuttern lässt sich eine hochfeste Schraubverbindung ohne Verlust der Vorspannkraft realisieren, selbst bei Wiederholverschraubungen.

Technologie

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

  • Einteiliges Element
  • Unverlierbare Dichtung
  • Dichtungsbeständigkeit gegenüber vielen Ölen und Lösungsmitteln
  • Von -40° C bis +110° C
  • Hohe Vorspannkraft durch Metallauflage
  • Kein Vorspannkraftverlust durch Setzen des Dichtrings
  • 5-fache Wiederholverschraubbarkeit
  • Abmessungen M 6 - M 16
Anwendungsbeispiel – SEAL LOCK® Dichtmutter vor dem Verspannen und im verspannten Zustand

vor dem Verspannen / im verspannten Zustand

Die SEAL LOCK® Dichtmutter bietet gegenüber einer mehrteiligen Lösung, bestehend aus Hutmutter, Kontermutter und zwei Dichtscheiben, viele Vorteile.
Mit unserer Lösung sparen Sie Montagezeiten und sind in der Lage, eine optimale Schraubverbindung ohne Vorspannkraftverlust bei minimalem Platzbedarf zu realisieren.

Über die technischen Daten unserer SEAL LOCK® Dichtmuttern können Sie sich in unserem Produktkatalog informieren. Hier finden Sie ebenfalls Hinweise auf mögliche Sonderausführungen.
Gerne informieren wir Sie auch über SEAL LOCK® Dichtschrauben.

Anwendungen

Anwendungsbeispiele für SEAL LOCK® Dichtmuttern

  • SEAL LOCK® Dichtmutter, Anwenungsbeispiel in einem hydraulischen System

    Abdichtung und Konterung von Verstellschrauben im Rücklaufraum eines Wegeschieber-Blockes in einem hydraulischen Steuersystem

  • SEAL LOCK® Dichtmutter, Anwendungsbeipiel an einem Überdruckventil

    Konterung einer Stellschraube am Überdruckventil innen verzahnter Förderpumpen

  • SEAL LOCK® Dichtmutter, Anwendungsbeispiel am Zuflussregler für ein Flugzeug-Betankungsgerät

    Dichtung und Sicherung an der Stellhebelachse des Zuflussreglers für ein Flugzeug-Betankungsgerät

  • SEAL LOCK® Dichtmutter, Anwendungsbeispiel an einem Automobil-Getriebegehäuse

    Verschraubung und Dichtung von Automobil-Getriebegehäusen

Download Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
SEAL LOCK®
Dichtmuttern mit reduziertem Montageaufwand und Sicherung gegen Verlieren
0500/11.01 Deutsch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



DIN- und Normteile

Möchten Sie sich über unser Produktprogramm informieren?

Blaue Seiten

Belieferungssysteme

Wünschen Sie Informationen zu Beschaffungs- und Belieferungssystemen?

ECOSIT®

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt
BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG