SNAPLOC®

Schwingungs- und geräuschentkoppelndes Verbindungs- und Befestigungssystem

 

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Entkopplung >
  5. Steckverbindungen SNAPLOC®

Das Befestigungssystem für den schnellen Einbau

Das zweiteilige SNAPLOC® Befestigungssystem besteht aus einem Kugelbolzen und einer Kupplung für den schnellen Einbau und basiert auf dem System einer einfachen Schnappverbindung bzw. Steckverbindung.

Steckbrief

SNAPLOC® im Anschnitt

Da die Steckverbindungen lediglich aus zwei Einzelteilen bestehen, sind sie einfach zu montieren bzw. zu demontieren.

SNAPLOC® Verbindungen können in das Design der jeweiligen Komponenten integriert werden.

Technologie

Die SNAPLOC® Steckverbindungen bestehen aus einem Kugelbolzen und einer Kupplung. Innerhalb der Kupplung ist eine Kugelpfanne ausgebildet, in welche der Kugelbolzen einschnappen kann.
Die Kupplung der Steckverbindung wird an der Unterseite der jeweiligen Bauteile in die dafür vorhandene Fassung montiert und in dieser formschlüssig gehalten.
Der Kugelbolzen kann auf die jeweiligen Komponenten geschraubt, geklebt oder geclipst werden.

Verbinden durch Aufstecken und Lösen durch Abziehen gewährleisten einen optimalen Sitz.

SNAPLOC® Anwendungsbeispiel im Anschnitt

Produkttypen

SNAPLOC® Kugelbolzen

  • SNAPLOC® Bolzen mit Außengewinde

    Metall-/Kunststoff-Kombination mit Außengewinde

    • Kugelbolzen mit metallischen Außengewinden
    • In unterschiedlichsten Gewindeformen erhältlich
  • SNAPLOC® Bolzen mit Innengewinde

    Metall-/Kunststoff-Kombination mit Innengewinde

    • Kugelbolzen mit metallischen Innengewinden
    • In den unterschiedlichsten Gewindeformen erhältlich
  • SNAPLOC® mit K' in K' Gewinde (Kunststoff in Kunststoff)

    Vollkunststoff mit K' in K' Gewinde (Kunststoff in Kunststoff)

    • In Kunststoffbauteilen können Kugelbolzen mit selbstschneidenden bzw. selbstfurchenden Kunststoffgewinden eingesetzt werden.
    • Schraubklemmung und Wiederholverschraubung sind ohne zusätzliche Schraubensicherung realisierbar.
  • SNAPLOC® Bolzen in Clipform

    Vollkunststoff in Clipform

    • Befestigung durch einfaches Einclipsen in eine Öffnung
    • Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen kein Gewinde oder Stehbolzen im Bauteil eingebracht werden kann
  • SNAPLOC® als Klebevariante

    Vollkunststoff als Klebevariante

    • Befestigung durch Kleben auf Kunststoff- oder Metalloberflächen
    • Freie Positionierbarkeit des Bolzens
SNAPLOC® Kupplungen

  • SNAPLOC® – Kupplungen für Aufnahmedome

    Kupplungen für Aufnahmedome

    • Können automatisch oder manuell in die entsprechenden Aufnahmeöffnungen gesteckt werden
    • Kein zusätzliches Werkzeug nötig
    • Sehr kurze Montagezeit
  • SNAPLOC® – Kupplungen für Plattenbefestigungen

    Kupplung für Plattenbefestigungen

    • Werden durch einfaches Eindrücken in einer Bohrung oder eckigen Öffnung befestigt
  • SNAPLOC® – Kupplungen als Klebeversion

    Kupplung als Klebeversion

    • Die Alternative, wenn Aufnahmedome und Bohrungen in den Bauteilen nicht möglich sind

Anwendungen

Anwendungsbeispiel einer realisierten Heckleuchtenbefestigung mit SNAPLOC®

1. realisierte Heckleuchtenbefestigung mit SNAPLOC®

SNAPLOC® Anwendungen finden sich in zahlreichen Gebieten unterschiedlicher Industriezweige wieder, wie z.B.

  • Maschinenbau
  • Automotive-Branche
  • Medizintechnik
  • Schienenverkehr
  • Luftfahrt
  • Unterhaltungselektronik
  • Uvm.

Download Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
SNAPLOC®
Schwingungs- und geräuschentkoppelndes Verbindungs- und Befestigungssystem
4350/09.01 Deutsch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

News & Presse

Branchenlösungen

Unsere Kompetenz in Ihrer Branche!

Branchenübersicht

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

SNAPLOC® Einbau

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG