RIVTAC®

Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Bolzensetzen RIVTAC®

RIVTAC® Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen

Das innovative Fügeverfahren für zahlreiche Werkstoffe.

Steckbrief

RIVTAC® Bolzen und gesetzter RIVTAC® Bolzen im Anschnitt

Die RIVTAC® Technologie ist geeignet für Verbindungen von Aluminium, Stahl, Kunststoffen, Nichteisenmetallen sowie für aus diesen Werkstoffen bestehende Misch-, Mehrlagen- und Hybridverbindungen.

Technologie

Das Bolzensetzen ist ein innovatives Fügeverfahren mit zahlreichen Vorteilen

RIVTAC® Bolzen
  • Fügen ohne Vorlochen bei einseitiger Zugänglichkeit
  • Minimierung der Füge- und Taktzeiten
  • Fügen von hochfesten Werkstoffen
  • Flexibel einsetzbar für Misch-, Mehrlagen-, und Hybridverbindungen
  • Optimale Kombinierbarkeit mit der Klebtechnik

Verfahren

RIVTAC® Bolzen Setzfolge

Der Bolzen trifft mit hoher Geschwindigkeit auf die zu fügenden Bauteile und durchdringt die Werkstoffe beider Bauteile.
Aufgrund der kurzfristigen Temperatursteigerung in der Fügezone und der dadurch verbesserten Fließfähigkeit kann der Fügeteilwerkstoff in die Rändelungen am Bolzenschaft verdrängt werden, wodurch ein hoher Formschluss erzielt wird.
Gleichzeitig wird insbesondere bei höherfesten Stahlwerkstoffen aufgrund der Verpressung und Stauchung des Werkstoffs ein Kraftschluss erzielt.

Werkstoffpaarungen

Hier sehen Sie eine Auswahl von möglichen Werkstoffpaarungen, die bis zu einer Gesamtdicke von 6mm gefügt werden können.
Grundsätzlich liegt das dünnere Material auf dem dickeren bzw. das weiche auf dem harten ("dünn in dick" bzw. "weich in hart").



Aluminium-Blech / Aluminium-Profil

RIVTAC® Bolzen im Anschnitt gefügt in: Aluminium-Blech / Aluminium-Profil

Stahl-Blech /
Stahl-Blech

RIVTAC® Bolzen im Anschnitt gefügt in: Stahl-Blech / Stahl-Blech

Stahl-Blech /
Stahl-Profil mit Klebstoff

RIVTAC® Bolzen im Anschnitt gefügt in: Stahl-Blech / Stahl-Profil mit Klebstoff

Die Darstellungen zeigen eine kleine Auswahl - zahlreiche weitere Werkstoffkombinationen sind möglich.



RIVSET® Stanznieten

Hochfeste, prozesssichere Verbindungen von Metallen und Kunststoffen!

Stanznieten

News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

News & Presse

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt
BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG