TEPRO®

Baugruppen und Formteile

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Baugruppen und Formteile TEPRO®

Baugruppen und Formteile

Maßgeschneiderte Lösungen, die sich optimal in Ihre Wertschöpfungskette integrieren.

Steckbrief

TEPRO® ZSB

Ihre ersten konzeptionellen Gedanken sind der Startschuss für die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir den Anforderungskatalog. Sie werden von uns kompetent und umfassend beraten. In kürzester Zeit erstellen wir marktorientierte Konzepte. Wir begleiten Sie von der Prototypenherstellung, über den Werkzeugbau bis hin zur Produktion serienreifer Artikel.

Ob Präzisionskunststoffteile, Hybridartikel oder Baugruppen - profitieren Sie von unserem Entwicklungs-, Produktions- und Montage-Know-how.

Technologie

ZSB (Zusammenbau-) Arretierung für PKW

Die Systemkomponente besteht aus sechs Teilen (Feder, Buchse, Einstellstift, Führungsscheibe, Zylinderstift und Dichtring). Hierbei werden alle Produktionsschritte, von der Entwicklung über die Konstruktion bis hin zur Fertigung und automatischen Montage, von Böllhoff realisiert.

Systemkomponenten aus einer Hand als kundenindividuelle Lösungen.

ZSB Arretierung

Anwendungen

Anwendungsbeispiele

ZSB-Arretierung

ZSB Montage

Die ZSB-Arretierung dient zur Einstellung der PKW-Handschaltung. Sie ermöglicht die Justierung der Bowtenzuglänge zwischen Schalthebel und Getriebe. Die Öl-Dichtigkeit wird über die Teilegeometrie und den Einsatz eines Dichtringes erreicht, der bei der automatischen Montage mittels Videoüberwachung überprüft wird.

Scheinwerferbefestigung TEPRO® / ZSB

TEPRO®

Das Befestigungselement besteht aus einer Schnappmutter und einer Hohlschraube. Beide Teile verfügen über das Böllhoff spezifische K' in K'- Rundgewinde, einmal als Innen- und einmal als Außengewinde.
Die Hohlschraube wird dem Kunden vormontiert zur Verfügung gestellt. Zur Befestigung des Hauptscheinwerfers wird anschließend eine Metallschraube durch das Messingrohr geführt und mit der Karosserie verschraubt. Maßabweichungen können bei der Aufnahmebohrung aufgehoben werden.

Vorteile:

  • Toleranzausgleich durch Verstellbarkeit
  • Gewichtsreduzierung
  • Von Hand einstellbar


News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

News & Presse

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

Schiebeverschluss

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG