Umstellung von DIN-Normen auf ISO-Normen und EN-Normen

 

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Verbindungselemente >
  3. DIN und Normteile >
  4. Normenumstellung von DIN auf ISO und EN

Allgemein

Was ist Normung?

Normen sind Regeln der Technik. Auf diese technischen Regeln kann jeder zurückgreifen. Die gültigen Normen werden in Deutschland vom DIN Deutsches Institut für Normung e.V. herausgegeben und aktualisiert. Das Institut hat seinen Sitz in Berlin und verwaltet ca. 29.500 DIN-Normen, davon betreffen über 386 die mechanischen Verbindungselemente.

Das DIN Deutsches Institut für Normung e.V. hat ca. 1.745 Mitglieder aus Industrie, Handwerk, Handel, Wissenschaft und Dienstleistung. Mehr als 26.278 Experten der interessierten Kreise sind für das DIN tätig.

Die Normen werden in Arbeitsgruppen entwickelt. Die Entwürfe einer Norm werden allen interessierten Kreisen zugänglich gemacht und nach einer Einspruchsfrist als gültige Norm veröffentlicht.

Um den internationalen Warenaustausch zu vereinfachen und Handelshindernisse zu beseitigen, werden nationale Normen durch internationale Normen ersetzt.

Dadurch stehen international einheitliche Begriffe und Beschreibungen zur Verfugung, der Qualitätsstandard wird auf hohem Niveau vereinheitlicht, und die Produkte können weltweit ausgetauscht werden.

Die ISO „International Organization for Standardization“ mit dem Sitz in Genf ist für die inter nationale Normung zuständig. Mehr als 157 Länder sind Mitglieder dieser Organisation. Die Ergebnisse werden unter der Bezeichnung ISO veröffentlicht.

Viele ISO-Normen werden als Europäische Normen übernommen und bekommen auf diesem Weg den Status einer DIN-Norm (DIN EN ISO). Einige ISO-Normen werden auch direkt als DIN-Normen übernommen (DIN ISO).

Auf Grund der Übernahmeverpflichtung werden Europäische Normen von den 29 Mitgliedern des CEN Europäisches Komitee für Normung in das jeweilige nationale Normenwerk übernommen.

Gegensätzliche nationale Normen werden zurückgezogen.

Welche Normen gibt es?

DIN Nationale deutsche Norm
ISO Internationale Norm
DIN ISO Deutsche Ausgabe einer unveränderten ISO-Norm
EN Europäische Norm
DIN EN Deutsche Ausgabe einer europäischen Norm
EN ISO Europäische Ausgabe einer unveränderten ISO-Norm
DIN EN ISO Deutsche Ausgabe einer EN ISO-Norm

Was hat sich geändert?

  • Ersatzloser Rückzug von DIN-Normen, insbesondere Sicherungselementen
  • Änderung von Schlüsselweiten bei Sechskantschrauben
  • Änderung der Höhe bei Sechskantmuttern
  • Normenänderung für Gewindeschrauben und Blechschrauben
  • Normenänderung bei Bolzen, Stiften, Gewindestiften und Scheiben für Bolzen
  • Änderung des Senkwinkels bei Senkkopfschrauben

Weiterführende Informationen finden Sie im nebenstehenden Reiter oder in der „Technik rund um Schrauben“.

Gegenüberstellung geänderte Normen

Titel der DIN DIN DIN EN ISO DIN EN DIN ISO Vergleichbare ISO-Norm Ausgabedatum der gültigen Norm/geändert Titel der Nachfolger-Norm Bemerkung
Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde - Mechanische und funktionelle Eigenschaften (7504) 10666 10666 2000-02 Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde - Mechanische und funktionelle Eigenschaften Norm in 5 Einzelnormen aufgeteilt (EN ISO 10666, 15480, 15481, 15482, 15483); Gewinde ST 3,9 entfallen, Sechskantkopf mit Bund und Schlitz (Form L) entfallen
Bolzen mit Kopf (1444) 22341 2341 1992-10 Bolzen mit Kopf Teilweise andere Nennlängen festgelegt
Bolzen mit großem Kopf (1436) 22341 2341 1992-10 Bolzen mit Kopf Nur noch eine Kopfgröße. Teilweise andere Nennlängen festgelegt.
Bolzen mit kleinem Kopf (1434) 22341 2341 1992-10 Bolzen mit Kopf Nur noch eine Kopfgröße. Teilweise andere Nennlängen festgelegt.
Bolzen mit kleinem Kopf (1435) 22341 2341 1992-10 Bolzen mit Kopf Nur noch eine Kopfgröße. Teilweise andere Nennlängen festgelegt.
Bolzen ohne Kopf (1433) 22340 2340 1992-10 Bolzen ohne Kopf Teilweise andere Nennlängen festgelegt
Bolzen ohne Kopf (1443) 22340 2340 1992-10 Bolzen ohne Kopf
Flachkopf-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde (7504) 15481 15481 2000-02 Flachkopf-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde Norm in 5 Einzelnormen aufgeteilt (EN ISO 10666, 15480, 15481, 15482, 15483); Gewinde ST 3,9 entfallen, Sechskantkopf mit Bund und Schlitz (Form L) entfallen
Flachkopfschrauben mit Schlitz (85) 1580 1580 1994-10 Flachkopfschrauben mit Schlitz, Produktklasse A Gewinde neu aufgenommen; Kopf- und Schlitzmaße geändert; Festigkeit 8.8 gestrichen
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 603 8677 1981-10
Gewindefurchende Schrauben für Metrisches ISO-Gewinde - Teil 1: Technische Lieferbedingungen für einsatzgehärtete und angelassene Schrauben 7500-1 (7085) 2009-06 Gewindefurchende Schrauben für Metrisches ISO-Gewinde Normativ überarbeitet, Werte für Einsatzhärtungstiefe und Lochdurchmesser überarbeitet, Drehmomentwerte abgesenkt
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe (913) 4026 4026 2004-05 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe Nenngrößen M 1,4, M 1,8, M 14, M 18 und M 22 entfallen
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide (916) 4029 4029 2004-05 Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze (914) 4027 4027 2004-05 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze Nenngrößen M 1,4, M 1,8, M 14, M 18 und M 22 entfallen
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen (915) 4028 4028 2004-05 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen Nenngrößen M 1,4, M 1,8, M 14, M 18 und M 22 entfallen
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe (551) 24766 4766 1992-10 Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe Keine maßlichen Änderungen
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze (553) 27434 7434 1992-10 Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Keine maßlichen Änderungen
Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen (417) 27435 7435 1992-10 Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen Keine maßlichen Änderungen
Kegelkerbstifte (1471) 8744 (28744) 8744 1998-03 Kerbstifte - Ganze Länge gekerbt Die Nennlängen wurden anders definiert. Die Scherkräfte wurden erhöht.
Kegelstifte (1) 22339 2339 1992-10 Kegelstifte, ungehärtet Nennlängen neu definiert (mit Kuppe)
Kegelstifte mit Gewindezapfen (7977) 28737 8737 1992-10 Kegelstifte mit Gewindezapfen, ungehärtet Techn. Lieferbedingungen teilweise geändert
Kegelstifte mit Innengewinde, ungehärtet (7978) 28736 8736 1992-10 Kegelstifte mit Innengewinde, ungehärtet Maße teilweise geändert
Kerbnägel (1476) 8746 (28746) 8746 1998-03 Halbrundkerbnägel Die Fase wurde anders festgelegt
Knebelkerbstifte (1475) 8742 (28742) 8742 1998-03 Knebelkerbstifte - mit kurzen Kerben Die Nennlängen wurden anders definiert. Die Scherkräfte wurden erhöht.
Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz (7981) 7049 7049 1990-08 Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Kopfmaße nur relativ geringfügige Änderungen. Achtung bei automatischen Zuführ- und Verschraubungssystemen
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz (7985) 7045 7045 1994-10 Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz (Form H oder Form Z) Nennmaße geändert; Kopfmaße geändert; Gewindelängen geändert; Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz (7983) 7051 7051 1990-08 Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz Kopfmaße und Senkwinkel geändert
Linsensenk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde (7504) 15483 15483 2000-02 Linsensenk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde Norm in 5 Einzelnormen aufgeteilt (EN ISO 10666, 15480, 15481, 15482, 15483); Gewinde ST 3,9 entfallen, Sechskantkopf mit Bund und Schlitz (Form L) entfallen
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz (Senkköpfe nach ISO) (966) 7047 (7047) 7047 1994-10 Linsensenkschrauben (Einheitskopf) mit Kreuzschlitz, Form H oder Form Z, Produktklasse A Nennmaße geändert; Kopfmaße geändert; Gewindelängen geändert; Festigkeit 8.8 entfallen; Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert
Linsensenkschrauben mit Schlitz (Senkköpfe nach ISO) (964) 2010 (2010) 2010 1994-10 Linsensenkschrauben mit Schlitz (Einheitskopf), Produktklasse A Nennmaße geändert; Kopfmaße geändert; Gewindelängen geändert; Festigkeit 8.8 entfällt
Passkerbstifte (1472) 8745 (28745) 8745 1998-03 Passkerbstifte; bis zur halben Länge konisch gekerbt Die Nennlängen wurden anders definiert. Die Scherkräfte wurden erhöht.
Schaftschrauben mit Schlitz und Kegelkuppe (427) 2342 2342 2004-05 Gewindestifte mit Schlitz und Schaft
Scheiben - Produktklasse A, ab Härte 300 HV, vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern (125-2) 7089 7089 2000-11 Flache Scheiben - Normale Reihe, Produktklasse A ohne Fase, bis Nenndurchm. 64
Scheiben - Produktklasse A, ab Härte 300 HV, vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern (125-2) 7090 7090 1990-03 Flache Scheiben mit Fase - Normale Reihe, Produktklasse A ohne Innenfase, bis Nenndurchm. 64
Scheiben - Produktklasse A, ab Härte 300 HV, vorzugsweise für Zylinderschrauben (433-2) 7092 7092 2000-11 Flache Scheiben - Große Reihe, Produktklasse A Nennmaße geändert
Scheiben - Produktklasse A, bis Härte 250 HV, vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern (125-1) 7089 7089 2000-11 Flache Scheiben - Normale Reihe, Produktklasse A ohne Fase, bis Nenndurchm. 64
Scheiben - Produktklasse A, bis Härte 250 HV, vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern (125-1) 7090 7090 1990-03 Flache Scheiben mit Fase - Normale Reihe, Produktklasse A ohne Innenfase, bis Nenndurchm. 64
Scheiben - Produktklasse A, bis Härte 250 HV, vorzugsweise für Zylinderschrauben (433-1) 7092 7092 2000-11 Flache Scheiben - Große Reihe, Produktklasse A Härteklasse 140 HV entfallen; Nennmaß geändert
Scheiben - Produktklasse C, vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern (126) 7091 7091 2000-11 Flache Scheiben - Normale Reihe, Produktklasse C Nennmaße geändert
Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (1440) 28738 8738 1992-10 Scheiben für Bolzen, Produktklasse A Nennmaße geändert
Scheiben für Holzkonstruktionen (440) 7094 7094 2000-12 Flache Scheiben - Extra große Reihe, Produktklasse C Nennmaße geändert, Nennmaß 24 Maß „a“ max korrigiert, Vierkantloch Form R entfallen; (Restnorm DIN 440 vorhanden)
Scheiben, Außendurchmesser ˜ 3 x Schr.-Durchmesser (9021) 7093-1 7093-1 2000-11 Flache Scheiben - Große Reihe - Teil 1: Produktklasse A Maße teilweise geändert
Scheiben, Außendurchmesser ˜ 3 x Schr.-Durchmesser (9021) 7093-2 7093-2 2000-11 Flache Scheiben - Große Reihe - Teil 1: Produktklasse C Maße teilweise geändert
Scheiben, rund, für HV-Schrauben in Stahlkonstruktionen (6916) 14399-6 7416 2006-06 Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindungen für den Metallbau - Teil 6: Flache Scheiben mit Fase
Sechskant-Blechschrauben (7976) 1479 1479 1990-08 Sechskant-Blechschrauben Keine maßlichen Änderungen
Sechskant-Bohrschrauben mit Bund mit Blechschraubengewinde (7504) 15480 15480 2000-02 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund mit Blechschraubengewinde Norm in 5 Einzelnormen aufgeteilt (EN ISO 10666, 15480, 15481, 15482, 15483); Gewinde ST 3,9 entfallen, Sechskantkopf mit Bund und Schlitz (Form L) entfallen
Sechskantmutter; Metrische Gewinde, Produktklassen A und B (934) 4032 (24032) 4032 (4032 ) 2001-03 Sechskantmuttern, Typ 1, Produktklassen A und B Nenndurchmesser geändert; Mutternhöhen teilweise geändert; Muttern mit Feingewinde wurden in DIN EN ISO 8673 festgelegt; Schlüsselweiten nach ISO 272 ergänzt
Sechskantmutter; Metrische Gewinde, Produktklassen A und B (934) 8673 (28673) (8673 ) 2001-03 Sechskantmuttern, Typ 1, mit metrischem Feingewinde, Produktklassen A und B Nenndurchmesser geändert; Mutternhöhen teilweise geändert; Muttern mit Regelgewinde wurden in DIN EN ISO 4032 festgelegt; Schlüsselweiten nach ISO 272 aufgenommen
Sechskantmuttern (mit Flansch) (6923) 1661 4161 1998-02 Sechskantmuttern mit Flansch Feingewinde entfallen (soll zu späterem Zeitpunkt in eine separate Norm aufgenommen werden); Schlüsselweite M 10 geändert
Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (mit nichtmetallischem Einsatz), mit metrischem Feingewinde (6926) 1666 12125 1998-02 Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (mit nichtmetallischem Einsatz), mit metrischem Feingewinde Schlüsseweite M 10 geändert
Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch - Ganzmetallmuttern (6927) 1664 7044 1998-02 Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch - Ganzmetallmuttern Schlüsseweite M 10 geändert
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form (982) 7040 27040 7040 1998-02 Sechskantmuttern mit Klemmteil (mit nichtmetallischem Einsatz), Typ 1 - Festigkeitsklassen 5, 8 und 10 Mutternhöhen geändert; Schlüsselweiten nach ISO 272 aufgenommen
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form (982) 10512 30512 10512 1998-02 Sechskantmuttern mit Klemmteil (mit nichtmetallischem Einsatz), Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Festigkeitsklassen 6, 8 und 10 Mutternhöhen geändert; Schlüsselweiten nach ISO 272 aufgenommen
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form (985) 10511 10511 1998-02 Sechskantmuttern mit Klemmteil - Niedrige Form (mit nichtmetallischem Einsatz) Mutternhöhen geändert; Schlüsselweiten nach ISO 272 aufgenommen
Sechskantmuttern mit Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz (6924) 7040 (27040) 7040 1998-02 Sechskantmuttern mit Klemmteil (mit nichtmetallischem Einsatz), Typ 1 - Festigkeitsklassen 5, 8 und 10 Mutternhöhen geändert; Schlüsselweiten nach ISO 272 aufgenommen
Sechskantmuttern mit Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz (6924) 10512 (30512) 10512 1998-02 Sechskantmuttern mit Klemmteil (mit nichtmetallischem Einsatz), Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Festigkeitsklassen 6, 8 und 10 Mutternhöhen geändert; Schlüsselweiten nach ISO 272 aufgenommen
Sechskantmuttern mit Klemmteil; Ganzmetallmuttern (980) 7042 27042 7042 1998-02 Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 2 - Festigkeitsklassen 5, 8, 10 und 12 Mutternhöhen geändert; Schlüsselweiten nach ISO 272 aufgenommen
Sechskantmuttern mit Klemmteil; Ganzmetallmuttern (980) 10513 30513 10513 1998-02 Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 2, mit metrischem Feingewinde - Festigkeitsklassen 8, 10 und 12 Mutternhöhen geändert; Schlüsselweiten nach ISO 272 aufgenommen
Sechskantmuttern mit Klemmteil; Ganzmetallmuttern (6925) 7042 (27042) 7042 1998-02 Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 2, - Festigkeitsklassen 5, 8, 10 und 12 Mutternhöhen geändert; Schlüsselweiten nach ISO 272 aufgenommen
Sechskantmuttern mit Klemmteil; Ganzmetallmuttern (6925) 10513 (30513) 10513 1998-02 Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 2, mit metrischem Feingewinde - Festigkeitsklassen 8, 10 und 12 Mutternhöhen geändert; Schlüsselweiten nach ISO 272 aufgenommen
Sechskantmuttern mit großen Schlüsselweiten für Verbindungen mit HV-Muttern in Stahlkonstruktionen (6915) 14399-4 2006-06 Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindungen für den Metallbau - Teil 4: System HV - Garnituren aus Sechskantschrauben und -muttern
Sechskantmuttern, niedrige Form; Gewinde M 1,6 bis M 10 (439-1) 4036 (24036) 4036 (4036 ) 2001-02 Niedrige Sechskantmuttern ohne Fase, Produktklasse B Maßliche Übereinstimmung mit DIN 439-1, bis auf die Schlüsselweite der Mutter M 10
Sechskantmuttern, niedrige Form; Gewinde M 1,6 bis M 52 und M 8x1 bis M 52x3 (439-2) 4035 (24035) 4035 2001-03 Sechskantmuttern, niedrige Form (mit Fase), Produktklassen A und B in Tab. 1 und 2 Kurzzeichen geändert und div. Angaben (Gewindegrößen) korrigiert
Sechskantmuttern, niedrige Form; Gewinde M 1,6 bis M 52 und M 8x1 bis M 52x3 (439-2) 4035 (24035) 4035 (4035 ) 2001-03 Sechskantmuttern, niedrige Form (mit Fase), Produktklassen A und B Norm geteilt in Regel- und Feingewinde; Schlüsselweiten nach ISO 272 geändert; Nennmaßbereich geändert; Feingewinde s. ISO 8675
Sechskantmuttern, niedrige Form; Gewinde M 1,6 bis M 52 und M 8x1 bis M 52x3 (439-2) 8675 (28675) (8675 ) 2001-03 Niedrige Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde, Produktklassen A und B Norm geteilt in Regel- und Feingewinde; Schlüsselweiten nach ISO 272 geändert; Nennmaßbereich geändert; Regelgewinde s. ISO 4035
Sechskantmuttern; Metrisches Gewinde, Ausführung g (555) 4034 (24034) 4034 (4034 ) 2001-03 Sechskantmuttern; Produktklasse C Schlüsselweiten nach DIN ISO 272 aufgenommen; Nenndurchmesser eingeschränkt
Sechskantschrauben mit Flansch (6921) 1665 8102 1998-11 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe Maße teilweise geändert; Schlüsselweiten nach ISO 272; Festigkeit 12.9 entfallen
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktklassen A und B (933) 4017 (24017) 4017 (4017 ) 2001-03 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktklassen A und B Nennmaße erweitert; Schlüsselweiten nach DIN ISO 272 aufgenommen. Abmessungen außer bei M 10, M 12, M 14 und M 22 (Schlüsselweiten) identisch
Sechskantschrauben mit Schaft; Feingewinde M 8x1 bis M 100x4 (961) 8676 (28676) 8676 (8676 ) 2001-03 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf und metrisches Feingewinde, Produktklassen A und B Nennmaße erweitert; Schlüsselweiten nach DIN ISO 272 aufgenommen
Sechskantschrauben mit Schaft; Gewinde M 1,6 bis M 39; Produktklassen A und B (931-1) 4014 (24014) 4014 (4014 ) 2001-03 Sechskantschrauben mit Schaft, Produktklassen A und B Nennmaße erweitert; Schlüsselweiten nach DIN ISO 272 aufgenommen. Abmessungen außer bei M 10, M 12, M 14 und M 22 (Schlüsselweiten) identisch
Sechskantschrauben mit Schlitz (Senkköpfe nach ISO) (963) 2009 (2009) 2009 1994-10 Sechskantschrauben mit Schlitz (Einheitskopf), Produktklasse A Nennmaße geändert; Kopfmaße geändert; Gewindelängen geändert; Festigkeit 8.8 entfällt
Sechskantschrauben mit großen Schlüsselweiten, HV in Stahlkonstruktionen (6914) 14399-4 7412 2006-06 Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindungen für den Metallbau - Teil 4: System HV - Garnituren aus Sechskantschrauben und -muttern
Sechskantschrauben ohne Sechskantmutter - mit Sechskantmutter, Ausführung g (601) 4016 (24016) 4016 (4016 ) 2001-03 Sechskantschrauben mit Schaft, Produktklasse C Nennmaße erweitert; Schlüsselweiten nach DIN ISO 272 aufgenommen
Sechskantschrauben, Gewinde annähernd bis Kopf; Metrisches Gewinde, Ausführung g (558) 4018 (24018) 4018 (4018 ) 2001-03 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktlöasse C Nennmaße erweitert; Schlüsselweiten nach DIN ISO 272 aufgenommen
Sechskantschrauben; Metrisches Feingewinde, Ausführung m und mg (960) 8765 (28765) 8765 (8765 ) 2001-03 Sechskantschrauben mit Schaft und metrischem Feingewinde, Produktklassen A und B Nennmaße erweitert; Schlüsselweiten nach DIN ISO 272 aufgenommen
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz (7982) 7050 7050 1990-08 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz (Einheitskopf) Kopfmaße und Senkwinkel geändert
Senk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde (7504) 15482 15482 2000-02 Senk-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde Norm in 5 Einzelnormen aufgeteilt (EN ISO 10666, 15480, 15481, 15482, 15483); Gewinde ST 3,9 entfallen, Sechskantkopf mit Bund und Schlitz (Form L) entfallen
Senkkerbnägel (1477) 8747 (28747) 8747 1998-03 Senkkerbnägel Die Fase wurde anders festgelegt
Senkschrauben mit Innensechskant (7991) 10642 10462 2004-06 (z1998- Senkschrauben mit Innensechskant
Senkschrauben mit Kreuzschlitz (Senkköpfe nach ISO) (965) 7046-1 (7046) 7046-1 1994-10 Senkschrauben (Einheitskopf) mit Kreuzschlitz, Form H oder Form Z, Produktklasse A - Teil 1: Festigkeitsklasse 4.8 Nennmaße geändert; Kopfmaße geändert; Gewindelängen geändert; Festigkeit 8.8 aufgenommen (s. Teil 2); Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung (1481) 8752 (28752) 8752 1998-03 Spannstifte (-hülsen) - Geschlitzt, schwere Ausführung Ausführung „nicht verhakend“ aufgenommen; Fase anders festgelegt; teilw. maßl. Änderung
Spannstifte, leichte Ausführung (7346) 13337 3337 2009-10 Spannstifte (-hülsen) geschlitzt, leichte Ausführung Ausführung „nicht verhakend“ aufgenommen; Fase anders festgelegt; teilw. maßl. Änderung
Spiral-Spannstifte, Regelausführung (7343) 8750 (28750) (8750) 8750 2007-06 Spiralspannstifte - Regelausführung Reihe der Nenndurchmesser und -längen erweitert. Die Scherkräfte wurden geändert.
Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung (7344) 8748 (28748) (8748) 8748 2007-06 Spiralspannstifte - Schwere Ausführung Reihe der Nenndurchmesser und -längen erweitert. Die Scherkräfte wurden geändert.
Splinte (94) 1234 1234 1998-02 Splinte Keine maßlichen Änderungen
Steckkerbstifte (1474) 8741 (28741) 8741 1998-03 Steckkerbstifte - Halbe Länge gekerbt Die Nennlängen wurden anders definiert. Die Scherkräfte wurden erhöht.
Zylinderkerbstifte (mit Fase) (1473) 8740 (28740) 8740 1998-03 Zylinderkerbstifte - Ganze Länge gekerbt mit Fase Die Nennlängen wurden anders definiert. Die Scherkräfte wurden erhöht.
Zylinderschraube mit Schlitz (84) 1207 1207 1994-10 Zylinderschrauben mit Schlitz, Produktklasse A Änderungen bei Abm. < 2,5; Schlitzmaße geändert; teilweise Nennlängen gestrichen; Festigkeit 8.8 gestrichen
Zylinderschrauben mit Innensechskant (912) 4762 4762 2004-06 Zylinderschrauben mit Innensechskant Änderung zur ISO = Nennmaßbereich geändert; Feingewinde gestrichen (siehe ISO 21269 = zurückgezogen)
Zylinderstifte (7) 2338 (22338) 2338 1998-02 Zylinderstifte aus ungehärtetem Stahl und austenitischem nichtrostendem Stahl Nennlängen neu definiert (mit Kuppe) Form A+C gestrichen
Zylinderstifte gehärtet; Toleranzfeld M 6 (6325) 8734 (28734) 8734 1998-03 Zylinderstifte aus gehärtetem Stahl und martensitischem nichtrostendem Stahl Teilweise andere Nennlängen festgelegt
Zylinderstifte mit Einführende (1470) 8739 (28739) 8739 1998-03 Zylinderkerbstifte mit Einführungsende Die Nennlängen wurden anders definiert. Die Scherkräfte wurden erhöht.
Zylinderstifte mit Innengewinde, gehärtet (7979) 8735 (28735) 8735 1998-03 Zylinderstifte mit Innengewinde aus gehärtetem Stahl und martensitischem nichtrostendem Stahl Maße teilweise geändert
Zylinderstifte mit Innengewinde, ungehärtet (7979) 8733 (28733) 8733 1998-03 Zylinderstifte mit Innengewinde aus ungehärtetem Stahl und austenitischem nichtrostendem Stahl Maße teilweise geändert