UNIQUICK® Twinfeeder

mit Parallelvereinzelung

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen >
  5. UNIQUICK® Twinfeeder mit Parallelvereinzelung

01.07.2007

UNIQUICK® Twinfeeder mit Parallelvereinzelung

Zukunftorientierte Technologie sollte Potentiale zu realen Vorteilen entwickeln. Daher hat die Böllhoff Gruppe aus Bielefeld die Gegengewichte am Schwingtopf durch einen zweiten Auslauf ersetzt.

Die Vorteile dieser Optimierung liegen in der Schraubtechnik auf der Hand. Durch den zweiten Auslauf können nun zwei Endgeräte, sowohl stationär als auch handgeführt, gleichzeitig mit Verbindungselementen bedient werden. Die Taktzeit wird dabei nicht verlängert. Das überzeugende Ergebnis stellt sich durch optimale Förderleistungen ein. Durch den Parallelauslauf und den damit verbundenen symmetrischen Aufbau erreicht der neue Twinfeeder ein ausgewogenes Schwingverhalten, das vergeblich seinesgleichen sucht. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Vorrangig für den Betrieb von stationären Mehrfachverschraubungsanlagen entwickelt, eignet sich der Twinfeeder auch optimal als Zuführgerät für zwei Handgeräte zum Beispiel der Ausführung UNIQUICK® Basic.
Das Gerät erreicht außerdem den bestmöglichen Grad der Lärmdämmung. Der innovative Twinfeeder kann wahlweise auch mit der prozesssicheren Check-Box, sowie der bereits produktionserprobten Mehrfachweiche Multi kombiniert werden.
Um die Qualität des verschraubten Endprodukts in der Fertigung sicherzustellen, kann optional auch eine Qualitätssicherungsbox (QS-Box) integriert werden. Sie bietet umfangreiche Überwachungsmöglichkeiten von einfacher Drehmoment- und Tiefenkontrolle jedes einzelnen Verbindungselements bis zu einer auf dem Display angezeigten Prozessanweisung am individuellen Arbeitsplatz. Auf Wunsch kann eine sensorgekoppelte Arbeitsumgebung gegebenenfalls nicht korrekte Schraubvorgänge im Vorfeld vermeiden. Dazu werden die Schraubprozesse grafisch auf einem Display dargestellt. Mit Hilfe dieser Technologie können nicht vollständig eingedrehte oder überdrehte, zu lange oder zu kurze Schrauben sofort erkannt und dem Werker angezeigt werden.
Der Twinfeeder ist mit einem Sortiertopfdurchmesser von 360 mm (3 Liter) erhältlich und kann Verbindungselemente von einem Kopfdurchmesser bis zu 20 mm fördern. Mit der bewährten Komponente Check-Box zur Kontrolle der Schrauben und der Mehrfachweiche Multi zur Verteilung der Schrauben an bis zu acht Schraubeinheiten bietet der Twinfeeder optimale Kombinationsmöglichkeiten.



Verantwortlicher Autor:
Thomas Maciejowski, Geschäftsführer der Böllhoff Automation GmbH
Archimedesstraße 1-4, D-33649 Bielefeld
Telefon 05 21 / 44 82 - 06, Telefax - 869, E-Mail schraubtechnik@boellhoff.com


Beleg erbeten an:
Böllhoff Werbeleitung
Wolfgang Sönel
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld

UNIQUICK® Twinfeeder Downloads

Downloads Dateiformat Erstfreigabe Typ / Größe
Pressetext .doc / ca 2.335 Zeichen* Juli 2007 ZIP / 4 KB
Pressefoto .jpg / RGB / 300 dpi Juli 2007 ZIP / 510 KB

* inkl. Leerzeichen



Verantwortung

Erfahren Sie mehr über unser soziales Engagement!

Umwelt

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

Pressebild

  • UNIQUICK® Twinfeeder mit Parallelvereinzelung

    UNIQUICK® Twinfeeder mit Parallelvereinzelung

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG