Bolzensetzen

Innovativ in die Zukunft

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen >
  5. RIVTAC® Bolzensetzen: Innovativ in die Zukunft (kurze Version)

02.03.2010

Böllhoff Gruppe präsentiert unter dem Namen RIVTAC® neues Fügeverfahren für diverse Industriebereiche

Unter dem Namen RIVTAC® hat die Bielefelder Böllhoff Gruppe ein zukunftsorientiertes Fügeverfahren für diverse Industriebereiche wie Automobilindustrie, blechverarbeitendende Industrie etc. entwickelt.

Die Weltneuheit ist eine Art Highspeed-Bolzensetzen, das vor allem für profilintensive Mischbauweisen mit geringen Wanddicken geeignet ist. Dabei ist bei einseitiger Zugänglichkeit kein Vorlochen mehr erforderlich. Ein besonderes Plus sind die sehr kurzen Taktzeiten von unter 1 Sekunde.

Bei dem Verfahren wird ein nagelähnliches Hilfsfügeteil auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt und in die nicht vorgelochten Fügeteile eingetrieben. Der spitze Setzbolzen verdrängt den Werkstoff, ohne dass ein Butzen entsteht. Während des Eindringens erfährt der Werkstoff lokal eine signifikante Temperaturerhöhung, wodurch höhere Umformgrade möglich werden. Mit RIVTAC® lassen sich auch ultrahochfeste Teile und Profile von über 1.000 MPa Festigkeit oder auch Mehrlagenverbindungen prozesssicher verbinden.

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2010

Abdruck frei.

Verantwortliche Autoren

Dr.-Ing. Torsten Draht

Projektmanager Forschung & Entwicklung

bei der Böllhoff Gruppe

Archimedesstr. 1-4

33649 Bielefeld

Tel. 05 21 / 44 82-01

Fax 05 21 / 44 93 64

http://www.boellhoff.com

Beleg erbeten an:

Böllhoff Gruppe

Wolfgang Sönel

Archimedesstr. 1-4

33649 Bielefeld
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
Pressefotos

  • Hybrid-Verbindung

    Hybrid-Verbindung CFK-Aluminiumprofil mit Klebstoff durch RIVTAC® Bolzensetzen

  • Verfahrensablauf beim RIVTAC® Bolzensetzen

    Verfahrensablauf beim RIVTAC® Bolzensetzen

  • Einordnung des RIVTAC® Bolzensetzens in die mechanischen Fügeverfahren

    Einordnung des RIVTAC® Bolzensetzens in die mechanischen Fügeverfahren

  • 3-lagige Aluminiumprofil-Verbindung mit Klebstoff durch RIVTAC® Bolzensetzen

    3-lagige Aluminiumprofil-Verbindung mit Klebstoff durch RIVTAC® Bolzensetzen

  • Aluminium-Hybrid-Verbindung mit RIVTAC® Bolzensetzen

    Aluminium-Hybrid-Verbindung mit RIVTAC® Bolzensetzen

  • Blech-Profil-Verbindung mit RIVTAC® Bolzensetzen

    Blech-Profil-Verbindung mit RIVTAC® Bolzensetzen

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG