30.07.2009
Blindnietmuttern aus Edelstahl − für ein Extra an Korrosionsbeständigkeit
Die Version RIVKLE® Blindnietmuttern Edelstahl kommt überall dort zum Einsatz, wo eine hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit notwendig ist.
Einige Anwendungsbeispiele von vielen: Schaltschränke, Gastronomietheken, Großküchen-Backöfen, Solarmodule, medizinische Apparate, Fassaden, Leuchten, Zäune und Geländer, Klimaanlagen oder Verblendungen in Schienenfahrzeugen sowie Tanklastwagen.
Das Edelstahl-Programm in neun Versionen und vielen Abmessungen von M3 bis M12 (auf Wunsch auch mit zusätzlicher Unterkopfdichtung) ist ausführlich in dem Böllhoff Flyer RIVKLE® Edelstahl (Nr. 2305) beschrieben.
Die bewährten RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben von Böllhoff stehen für vielseitige Befestigungen eines hochbelastbaren Muttern- bzw. Bolzengewindes an einem dünnwandigen Werkstück.
Für alle Versionen gilt:
- Montage bei nur einseitiger Zugänglichkeit (= blinde Montage)
- Einsatz an dünnwandigen Bauteilen
- Zwei Funktionen (Nieten und Schrauben)
- In jedem Fertigungsschritt flexibel einsetzbar (lackierte Bauteile)
- Geringer Investitionsaufwand
RIVKLE® Edelstahl Downloads
* inkl. Leerzeichen