Neuheit aus der UNIQUICK® Produktfamilie

 

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen >
  5. Neuheit zur MOTEK 2011 – Regelmodul und Steuermodul UNIQUICK® RSM

10.10.2011

Neuheit zur MOTEK! Optimiertes, prozesssicheres und energiesparendes Zuführen

 

Dafür steht das neue Regel- und Steuermodul RSM aus dem Hause Böllhoff. Der neue Mikroprozessor steuert die UNIQUICK Feeder (für Hand- und stationäre Schraubsysteme) und zeichnet sich durch eine frequenz- und amplitudengeregelte Förderung des Sortiergutes für eine füllstandsunabhängige Förderrate aus.
Die automatische Ermittlung der optimalen Ansteuerung ermöglicht eine maximale Förderleistung und kann zu einer Energieeinsparung bis zu 20 % führen.

Erweiterte Softwarefunktionen bieten die Auswertung und Steuerung von zusätzlichen Kontrollen, Bewegungen und Aktionen. Das neue, mehrsprachige Klartextdisplay sorgt für eine bessere Kommunikation mit dem Bediener. Die Systemparameter können einfach eingestellt und abgebildet werden. Eine reproduzierbare Systemeinstellung und eine hohe Verfügbarkeit ist die logische Konsequenz. Auch der stationäre Einsatz mit allen internen Programmabläufen wird von RSM realisiert. Eine kundenseitige Einbindung einer Ablaufsteuerung entfällt somit ganz.

Folgende Optionen des Regel- und Steuermoduls sind vorhanden:

  • Zuschusskontrolle mit Blasluftstopp
  • Füllstandskontrolle und Füllstandsmeldung
  • Startfreigabe
  • Zuschussfreigabe
  • Fixierung Anwahl der Schrauben
  • Vereinzelungskontrolle
  • Bereitschaftsmeldung
  • Sprachumschaltung

Je nach Kundenanforderung sind verschiedene Varianten der bewährten Produktreihe UNIQUICK Schraubsysteme mit dem Regel- und Steuermodul RSM verfügbar. Der Interessent erhält detaillierte Informationen von den Spezialisten der Schraubtechnik über die möglichen Optionen.

Mit der aktuellen Entwicklung unterstreicht die Böllhoff Gruppe nachhaltig ihre Kompetenz in den Fügetechnologien. Die Vorteile liegen auf der Hand:

  • Einfache Bedienung des Systems
  • Erweiterte Softwarefunktionen
  • Geringer Verschleiß
  • Höhere Prozesssicherheit
  • Optimierung des Luftverbrauches
  • Energieeinsparung bis zu 20 %

Darüber hinaus bietet der optimierte Vereinzelungs- und Schikanenbereich der UNIQUICK Schraubsysteme einen geringeren Verschleiß bei besserer Zugänglichkeit der Baugruppe.

Die konsequente Orientierung an den Anforderungen von Branchen und Kunden ist für Böllhoff Dreh- und Angelpunkt bei der Erarbeitung optimaler Lösungen. Mit dieser Ausrichtung hat sich Böllhoff weltweit zum führenden Anbieter von Verbindungselementen, Montagetechnik und Verarbeitungssystemen entwickelt − ideale Voraussetzungen für beste Verbindungsqualitäten.

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2011
Abdruck frei.

 

Verantwortlicher Autor
Annette Löwen
Marketing Manager Automotive
bei der Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Telefon 05 21 / 44 82 - 05
Telefax 05 21 / 44 93 64
E-Mail: presse@boellhoff.com
www.boellhoff.com

 

Beleg erbeten an:
Böllhoff Gruppe
Wolfgang Sönel
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
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
Pressefotos

  • UNIQUICK Feeder mit neuem Regel- und Steuermodul RSM – geschlossen

    UNIQUICK Feeder mit neuem Regel- und Steuermodul RSM – geschlossen

  • UNIQUICK Feeder mit neuem Regel- und Steuermodul RSM – geöffnet

    UNIQUICK Feeder mit neuem Regel- und Steuermodul RSM – geöffnet

  • Multilinguales Display des UNIQUICK Feeders

    Multilinguales Display des UNIQUICK Feeders

  • UNIQUICK Schraubgeräte

    UNIQUICK Schraubgeräte

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG