RIVKLE® Elastic HT

Entkoppelnde Blindnietmutter im Hochtemperaturbereich

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen >
  5. Entkoppelnde Blindnietmutter im Hochtemperaturbereich RIVKLE® Elastic HT

01.10.2005

RIVKLE® Elastic HT – Entkoppelnde Blindnietmutter im Hochtemperaturbereich

Der RIVKLE® Elastic in seiner ursprünglichen Funktion bietet die Möglichkeit der Befestigung eines belastbaren Gewindekörpers an einem dünnwandigen Bauteil mit zusätzlicher geräusch- und schwingungsentkoppelnden Eigenschaft.

Spezielle Anforderungen an diese Verbindung führten zur Weiterentwicklung zum RIVKLE® Elastic HT. Bei dieser neuen entkoppelnden Blindnietmutter wird ein thermoplastisches Copolyester Elastomer eingesetzt, um im Zusammenspiel mit einer optimierten Teilegeometrie die speziellen Anforderungen zu erfüllen. Der Kundennutzen besteht z.B. in der Verschraubungsmöglichkeit bis zur Festigkeitsklasse 8.8, der Dauergebrauchstemperatur bis 150°C, der Dieselölbeständigkeit, dem Dämpfungsverhalten in einem Temperaturbereich von -40°C bis 150°C, der verbesserten Anzugsmomente/Lösemomente und der verbesserten Aufnahme im Hinblick auf Zug- und Scherlast.

Verantwortlich:
Annette Löwen, Marketingmanagering
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld
Tel. 0521/4482-451, Fax 0521/4482-93451, aloewen@boellhoff.com

Beleg erbeten an:
Böllhoff Werbeleitung
Wolfgang Sönel
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld



Verantwortung

Erfahren Sie mehr über unser soziales Engagement!

Umwelt

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

Pressefotos

  • RIVKLE® Elastic HT

    Bild 1

  • RIVKLE® Elastic HT

    Bild 2

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG