RIVKLE® HRT

Blindnietmuttern

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Unternehmen >
  3. News & Presse >
  4. Pressemitteilungen >
  5. Blindnietmutter mit Hochbelastbarem Gewinde – RIVKLE® HRT

01.09.2005

RIVKLE® HRT – High Resistance Thread – Hochbelastbares Gewinde

Böllhoff, führender Hersteller von Blindnietmuttern, präsentiert ein neues Produkt mit verbesserten mechanischen Eigenschaften.

RIVKLE® HRT ist in zwei Werkstoffen erhältlich: Stahl oder Aluminium

RIVKLE® HRT aus Aluminium:
Geeignet für die Festigkeitsanforderungen an Schrauben der Klasse 8.8 und Muttern der Klasse 8 nach ISO 898-1 und 898-2.
Dieses Produkt ist die perfekte Lösung für Anwendungen, die Alu-Blindbefestigungselemente erfordern, welche für die normalerweise auf Muttern der Klasse 8 aufgebrachten Drehmomente und Kräfte geeignet sind. Hauptvorteile sind die ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, das geringe Gewicht und die volle Recyclebarkeit eines Aluminiumprodukts.


RIVKLE® HRT aus Stahl:
Geeignet für die Festigkeitsanforderungen an Schrauben der Klasse 10.9 und 12.9 und Muttern der Klasse 10 und 12 nach ISO 898-1 und 898-2. Es sind Anzugsdrehmomente möglich, wie sie bei Muttern der Klasse 12 üblich sind.
Vorteile dieser Verbesserung:

  • Gleiche mechanische Eigenschaften bei Einsatz von kleineren und leichteren Befestigungselementen
  • Blinde Montage von Baugruppen für Kfz, Lkw und schweren Baumaschinen


RIVKLE® HRT kann als Ersatz für bestehende RIVKLE® Produkte (gleiche Bohrung) verwendet werden.

RIVKLE® Blindnietmuttern erlauben die blinde Montage von nur einer Seite, was sich bei großen Blechen oder Hohlprofilen als besonders vorteilhaft erweist. Für den Einbau steht eine reichhaltige Auswahl an Nietwerkzeugen - von handgeführten Vorrichtungen bis hin zu vollautomatischen Robotersystemen - zur Verfügung. Die Montage ist auch auf bereits beschichteten oder lackierten Bauteilen ohne Beschädigung des Grundwerkstoffs möglich.

Verantwortlich:
Dipl.-Ing. Johann Haig Linden, Produktmanager,
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH,
Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld
Tel. 0521/44 82-473, Fax -371, jhlinden@boellhoff.com

Beleg erbeten an:
Böllhoff Werbeleitung
Wolfgang Sönel,
Archimedesstraße 1-4,
33648 Bielefeld



Verantwortung

Erfahren Sie mehr über unser soziales Engagement!

Umwelt

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

Pressefotos

  • RIVKLE® HRT

    Bild 1: RIVKLE® HRT Blindnietmuttern

  • RIVKLE® P2005

    Bild 2: RIVKLE® P2005

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG