06.08.2010
Über 1.600 informative Seiten: Das neue Handbuch „Blaue Seiten“ von Böllhoff
Die internationale, familiengeführte Unternehmensgruppe der Verbindungs- und Montagetechnik stellt aktuell ihren „Klassiker“ in der 11. Auflage vor.
Das Handbuch der Verbindungstechnik „Blaue Seiten“ hat sich seit mehr als 15 Jahren als das Nachschlagewerk im Markt für Verbindungselemente und Technik rund um Schrauben etabliert.
Für Konstrukteure und Einkäufer ist es eine hilfreiche Unterstützung bei der Auswahl der technisch besten und wirtschaftlich sinnvollsten Verbindungselemente.
Die Neuauflage präsentiert auf über 1.600 Seiten alle aktuellen DIN-, ISO- und Normteile. Allein 768 Seiten mit Stahl- und 352 Seiten mit Edelstahl-Produkten sprechen für die Breite und Tiefe des Böllhoff Sortiments. Darüber hinaus sind auch die bekannten Markenprodukte aus eigener Herstellung, wie z.B. HELICOIL® Drahtgewindeeinsätze und RIVKLE® Blindniettechnik sowie die darauf abgestimmten Verarbeitungsgeräte enthalten.
Neue Sortimente
Das bereits breite Sortiment an Schrauben mit TORX®- und Innensechsrundantrieben ist erneut erweitert worden.
Zur Erfüllung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG hat Böllhoff zwei Produkte in das Standardsortiment mit aufgenommen, die sowohl in laufenden Serien als auch bei Neukonstruktionen eingesetzt werden können.
Neu ist auch die Sicherungsscheibe RIPP LOCK®. Insbesondere dort, wo hohe Anforderungen an die Sicherheit und/oder an die Reduzierung der Teilevielfalt gestellt werden, ist die mechanische Schraubensicherung RIPP LOCK® eine sinnvolle Alternative - auch unter wirtschaftlichen Aspekten.
Insgesamt sind 15 Sortimente neu aufgenommen worden, das ISO Artikelspektrum - traditionell breit bei Böllhoff - wurde erneut ergänzt.
Schnelle Suche
Die Blauen Seiten sind in den Kapiteln nach Materialarten numerisch nach DIN/ISO aufsteigend sortiert. Dadurch ist das Finden bekannter Artikel einfach und schnell.
In allen Fällen, wo noch nicht genau definiert ist, welches Verbindungselement das Beste ist, wird die (Vor-) Auswahl nun deutlich einfacher.
Als Ergänzung zu der nach DIN/ISO aufsteigenden Produktübersicht gibt es jetzt eine Übersicht, die nach Produktgruppen strukturiert ist.
Immer up to date
Alle technischen Daten und Informationen wurden aktualisiert und entsprechen dem neuesten Stand der DIN, ISO und EN. Das Kapitel „Technik rund um Schrauben“ enthält alle wichtigen Informationen über Verbindungselemente, angefangen von der Produktion bis hin zur Montage.
Die Blauen Seiten in der 11. Auflage sind gedruckt und online verfügbar!
Dieses Buch ist für Interessenten gegen eine Schutzgebühr in Höhe von 25 Euro erhältlich. Böllhoff Kunden erhalten das Handbuch kostenlos. Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.boellhoff.com/blaue-seiten.
© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2010
Abdruck frei.
33649 Bielefeld
Blaue Seiten Downloads Downloads
| Downloads | Dateiformat | Erstfreigabe | Typ / Größe |
|---|---|---|---|
| Pressetext | .doc / 2.762 Zeichen* | August 2010 | ZIP / 4.3 KB |
| Pressefoto | .jpg / CMYK / 300 dpi | August 2010 | ZIP / 2831.8 KB |
* inkl. Leerzeichen