04.10.2011
Das neue Regel- und Steuermodul RSM für den UNIQUICK® Feeder!
Die Feeder der UNIQUCK® Baureihe verfügen jetzt über das neue Regel- und Steuermodul RSM.
Was ist neu?
Das Regel- und Steuermodul RSM zeichnet sich durch eine frequenz- und amplitudengeregelte Förderung des Sortiergutes für eine füllstandsunabhängige Förderrate aus. Durch erweiterte Softwarefunktionen können zusätzliche Kontrollen, Bewegungen und Aktionen ausgewertet und gesteuert werden.
Detaillierte Informationen?
Sie finden alle Infos direkt in unserem Flyer oder auf der Produktseite.
Sie haben Fragen?
Wir sind für Sie da. Rufen Sie uns einfach an +49 (0)521/4482-611 oder besuchen Sie uns vom 10. bis 13. Oktober auf der MOTEK in Stuttgart (Halle 1, Stand 12 26) und informieren Sie sich zum Thema Regel- und Steuereinheit RSM und vieler weiterer Systemlösungen von Böllhoff.
| Downloads | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe |
|---|---|---|---|
| UNIQUICK® Feeder Schraubsystem UNIQUICK® mit dem neuen Regel- und Steuermodul RSM |
3100/11.01 | deutsch | PDF / 257 KB |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Diese und weitere Broschüren sowie Produktkataloge finden Sie in unserem Downloadcenter.