UNIQUICK® Vario

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Montagesysteme >
  3. Verschrauben & Zuführen >
  4. UNIQUICK® Vario

Stationär verschrauben - präzise und prozesssicher

Die Familie der stationären Vorschubschraubsysteme der UNIQUICK® Vario Baureihe wird den Anforderungen eines höheren Automatisierungsgrades, vollautomatischer Montage und dem Einsatz von Robotern gerecht. Die Integration in Produktionsprozesse ist leicht umzusetzen.

Steckbrief

UNIQUICK® Vario stationär

UNIQUICK® Vario

Die stationären Schraubgeräte der UNIQUICK® Vario Baureihe sind zuverlässige Partner in der stationären Verschraubung von Verbindungselementen.

Die Vorteile

MerkmalNutzen
Modularer Aufbau
  • Hohe Flexibilität
  • Kurze Lieferzeiten
Kleinste EinbaumaßeEinfache und platzsparende Integrierbarkeit
Leichte Bauweise
  • Vorteilhaft für CNC- und Roboteradaption
  • Geringe Kräfte bei bewegten Massen
  • Kurze Zykluszeiten
Wartungsfreie FührungKeine Wartungskosten
Zustellbewegung einstellbarFlexibel in der Anwendung
Werkzeugfreie MundstückdemontageGeringe Rüstzeiten

Varianten

  • UNIQUICK® Vario

    Drei Baugrößen

    • Drei Größen (VS 50, VS 75, VS 100)
    • Kompakte, schmale und leichte Bauweise
    • Adaption in Sondermaschinen und an Robotern
    • Für alle Schraubentypen
    • Einfaches Einbinden durch integrierte Pneumatik und Elektrik
    • Energiekette für verschleißfreie Bewegung der Kabel und des Schlauchs
  • Sonderschraubeinheit

    Sonderschraubeinheiten

    • Für spezielle Montage- oder Demontageaufgaben
    • Je nach Bauteil: Tiefenkontrollen, Schraub- und Bauteilüberwachung durch Initiatoren und Lichtschranken
       
  • UNIQUICK® Vario

    Roboteranwendungen

    • Besonders leicht und kompakt
    • Werkzeugsystem zur Kopplung der Energie- und Schraubenzuführung
    • Zwischenhub für Überkopfmontage
    • Kommunikation mit dem Roboter über Sensor-Aktor-Box oder BUS-Schnittstelle
    • Zustellbewegung erfolgt durch den Roboter
  • UNIQUICK® Vario

    Stationäre Vakuumtechnik

    • Für tief liegende und schwer erreichbare Schraubstellen
    • Schraube wird mittels Vakuum gehalten
    • Schraubtiefe ist flexibel einstellbar
    • Prozesssicherheit durch Drehmoment- und Drehwinkelüberwachung
  • weiss

    UNIQUICK® Vario Slim

    • Drehmoment- und Drehwinkelüberwachung
    • Bis 10 Nm
    • Wartungsarm
    • Pneumatisch und elektrisch
    • Für Standard- und Sonderanwendungen
    • Robust und preiswert
Downloads Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
UNIQUICK®
Schraubautomation im Überblick
3600/09.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen
UNIQUICK®
Schraubtechnik
3601/07.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

 

News & Presse

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?
 
 

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

UNIQUICK® Vario Vakuum

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG