UNIQUICK® Combi

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Montagesysteme >
  3. Verschrauben & Zuführen >
  4. UNIQUICK® Combi

Zuführtechnik auf höchstem Niveau

Der UNIQUICK® Combi ist eine modular aufgebaute Einheit, in der verschiedene Funktionen der Zuführ-, Vereinzelungs- und Prüftechnik für Schrauben und Verbindungselemente integriert sind.

Steckbrief

Beschwingt gefördert

UNIQUICK® Combi

Der UNIQUICK® Combi bietet Ihnen eine in sich geschlossene Lösung zur Vereinzelung und Teile schonenden Förderung Ihrer Verbindungselemente an eine oder mehrere Schraubeinheiten.
Auf dem Weg zum Schrauber werden die Elemente auf verschiedene Kriterien überprüft, gedreht und verteilt. Falsche Elemente werden ausgeschleust.

UNIQUICK® Combi

UNIQUICK® Bunker
- Optimale Dosierung durch Bunker mit bis zu 15l Fassungsvermögen
- Rollband zur Teile schonenden Förderung

UNIQUICK® Feeder
Vereinzelung und Zuführung von Schrauben und Verbindungselementen

UNIQUICK® Check

Prüfen von Schrauben und Verbindungselementen nach verschiedenen Kriterien

UNIQUICK® Rotation
Ausrichten des Verbindungselements in Zuführrichtung

UNIQUICK® Multi

Die Mehrfachweiche verteilt die Verbindungselemente an die Schrauber und schleust falsche Elemente aus

Technologie

  • UNIQUICK® XLarge Bunker

    UNIQUICK® XLarge Bunker

    • In zwei Größen (7,5l und 15l)
    • Für Schrauben und Verbindungselemente
    • Rollbandantrieb
    • Einfache Anbindung an UNIQUICK® Feeder oder andere Zuführsysteme
  • UNIQUICK® Feeder

    UNIQUICK® Feeder

    • Schwingfördererfamilie in vier Größen
    • Für Schrauben und Verbindungselemente
    • Leise und Teile schonende Förderung
    • Modularer Aufbau
    • 99,9% Verfügbarkeit
    UNIQUICK® Feeder
  • UNIQUICK® Check

    UNIQUICK® Check

    • Prüfung der Verbindungselemente auf Maße und Lage
    • Ausstattung mit Sensoren in Abhängigkeit der Prüfaufgabe
    • Prüfung erfolgt parallel zum Vereinzeln und Verteilen
    • Kombinierbar mit UNIQUICK® Feeder und Multi
  • UNIQUICK® Rotation

    UNIQUICK® Rotation

    • Ausrichten der Verbindungselemente in Zuführrichtung
    • Besonders bei nicht bidirektionalen Stiften oder Bolzen
  • UNIQUICK® Multi

    UNIQUICK® Multi

    • Verteilung der Verbindungselemente an bis zu vier Schrauber
    • Ausführung als Unterbau zum UNIQUICK® Feeder
    • Kontrollierte Verteilprozesse
    • Ausschleusen falscher Elemente
       
Downloads Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
UNIQUICK®
Schraubautomation im Überblick
3600/09.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen
UNIQUICK®
Schraubtechnik
3601/07.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

 

News & Presse

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?
 
 

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

UNIQUICK® Combi

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG