Exakte Verschraubungen in Position und Höhe
Der UNIQUICK® Basic stationär verschraubt präzise und zeichnet sich durch seinen einfachen Aufbau und seine unkomplizierte Steuerung aus.
Steckbrief
Die Vorteile
| Merkmal | Nutzen |
|---|---|
| Pneumatischer oder elektrischer Antrieb | Flexibilität in der Anwendung |
| Abgefedertes Mundstück | Immer die richtige Anpresskraft für verschiedene Anwendungen und Schrauben |
| Drehmoment oder Tiefenabschaltung | Prozesssicherheit in der Anwendung |
| Schnellkupplung | Einfache Bit- und Mundstückwechsel |
| Manuelle und automatische Zuführung | Individueller Grad der Automation wählbar |
Technologie
| Downloads | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| UNIQUICK® Schraubautomation im Überblick |
3600/09.13 | Deutsch - Englisch | PDF/ KB | ![]() |
| UNIQUICK® Schraubtechnik |
3601/07.13 | Deutsch - Englisch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.