UNIQUICK® Basic pneumatisch
Die preiswerte und robuste Variante einer zuverlässigen Technologie
Der Teleskopschrauber UNIQUICK® Basic mit seiner offenen Antriebsschnittstelle und wahlweise Drehmoment- und Tiefenabschaltung garantiert Ihnen optimale Prozesssicherheit, hohe Verfügbarkeit und Flexibilität in der Anwendung.
Der Teleskopschrauber UNIQUICK® Basic ist für den harten Industrieeinsatz entwickelt worden. Er eignet sich besonders zur automatischen Verschraubung von Holz- und Bohrschrauben, sowie selbstformenden Schrauben, bei denen die Andrückkraft des Schraubers benötigt wird.
Die intelligente Wegüberwachung verhindert, dass sich zwei Schrauben gleichzeitig im Mundstück befinden. Die Verfügbarkeit wird deutlich erhöht.
| Merkmal | Nutzen |
|---|---|
| Stab- oder Pistoleausführung | Flexibilität in der Anwendung |
| Führung der Schraube im Mundstück | Schraube kann nicht ausbrechen |
| Wahlweise Drehmoment- oder Tiefenabschaltung | Prozesssicherheit und Flexibilität in der Anwendung |
| Schraubhub wird vom Bediener ausgeführt (Schraubhub = Schraubenlänge + Zustellhub) |
Taktfolge kann vom Bediener beeinflusst werden |
Details auf die Sie nicht verzichten sollten:
Die preiswerte und robuste Variante einer zuverlässigen Technologie
Leise und sehr genaue Variante.
Der kompakte Elektroantrieb ermöglicht Drehmoment- und Drehwinkelüberwachung, sowie die Überwachung des gesamten Schraubprozesses.
| Downloads | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| UNIQUICK® Schraubautomation im Überblick |
3600/09.13 | Deutsch - Englisch | PDF/ KB | ![]() |
| UNIQUICK® Schraubtechnik |
3601/07.13 | Deutsch - Englisch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2009 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG