UNIQUICK® Advance pneumatic

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Montagesysteme >
  3. Verschrauben & Zuführen >
  4. UNIQUICK® Advance

Flexibilität in der Anwendung

Der UNIQUICK® Advance pneumatic ist mit seiner kurzen Bauform der ideale Schrauber für Anwendungen bis 5 Nm.

Steckbrief

UNIQUICK® Advance

Die fest vorstehende Schraube verleiht dem UNIQUICK® Advance eine besonders einfache Handhabung. Die Schraube bricht beim Finden der Schraubstelle nicht mehr aus und kann zuverlässig verschraubt werden. Das Bauteil wird bei der Verschraubung nicht berührt.

Die Vorteile

Merkmal Nutzen
Integrierter Druckluftantrieb Kompakte Bauform
Datenschnittstelle über den vorhandenen SUB-D Stecker Einfache Anbindung an ein bestehendes System
Stab- oder Pistolenausführung Flexibilität in der Anwendung

Der UNIQUICK® Advance eignet sich durch seine fest vorstehende Schraube besonders für Schraubstellen, die in Senkungen oder auf Absätzen liegen. Außerdem können mit der festgehaltenen Schraube im Mundstück auch Bauteile gefügt werden.

Anwendungen

Vielfältige Einsatzbereiche

  • Holz verarbeitende Industrie

    Möbel- und Holzindustrie

    • Teleskopschiene
    • Türbeschläge
    • Grundplatten
  • Kunststoffindustrie

    Kunststoffindustrie

    • Dosierpumpen
    • Bauteile für Pipetten
    • Kinderautositze
  • Elektroindustrie

    Elektroindustrie

    • Platinen für die Medizintechnik
    • Kartenlesegeräte
    • Durchlauferhitzer
    • Klemmen
    • Tischsteckdosen
       
  • Blech verarbeitende Industrie

    Blech verarbeitende Industrie

    • Spritzbleche von Bremsscheiben
    • Gehäuse von Waschautomaten
    • Verkleidungen von Trommel-Scannern
Downloads Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
UNIQUICK®
Schraubautomation im Überblick
3600/09.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen
UNIQUICK®
Schraubtechnik
3601/07.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

 

News & Presse

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?
 
 

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

UNIQUICK® Advance - Sichere Handhabung

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG