UNIQUICK® Advance Electro

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Montagesysteme >
  3. Verschrauben & Zuführen >
  4. UNIQUICK® Advance Electro

Prozesssicher verschrauben

Der UNIQUICK® Advance Electro ermöglicht durch seinen elektrischen Antrieb eine vollständige Prozessüberwachung. Die Schraubvorgänge können dokumentiert und ausgewertet werden.

Steckbrief

UNIQUICK® Advance Electro

Der UNIQUICK® Advance Electro stellt die Überwachung des Drehmoments-, sowie des Drehwinkels während des Schraubprozesses sicher. Ausgerissene und überdrehte Gewinde werden vom Schrauber durch die integrierte Prozessüberwachung rechtzeitig erkannt.

Die Vorteile

MerkmalNutzen
Bit steht im SchraubenangriffSofortiger Start der Verschraubung
Fest vorstehende Schraube
  • Einfaches Finden, Fügen und Eindrehen der Schraube
  • Verkürzung des Montageprozesses
Mundstück setzt nicht auf das Bauteil aufKein Zerkratzen/ Verletzen der Bauteiloberfläche
Ergonomisch gestalteter GriffSicheres und Kraft schonendes Verschrauben
Steuerungsüberwachter Verschraubungsprozess
  • Keine zwei Schrauben im Mundstück
  • Sicherer Ablauf
 Einfacher Bitwechsel Geringste Ausfallzeiten
 Offene Schnittstelle Flexible Antriebswahl

Der ergonomische Schrauber ist leise und vibrationsarm. Durch präzise Verschraubung sichert er höchste Qualität.

Varianten

  • Vorschubschrauber

    Vorschubschrauber

    • Adaption verschiedener Antriebe
    • Drehmomentbereich bis zu 6 Nm
    • Elektronische Schraubspindeln einsetzbar
    • Stab- oder Pistolenausführung
    • Dokumentation der Schraubprozesse
  • Rückhubschrauber

    Rückhubschrauber

    • Adaption verschiedener Antriebe
    • Drehmomentbereich bis zu 12 Nm
    • Elektronische Schraubspindeln einsetzbar
    • Stab- oder Pistolenausführung
    Prozessüberwachung mit der UNIQUICK® QS-Box

Anwendungen

  • Holz verarbeitende Industrie

    Möbel- und Holzindustrie

    • Teleskopschiene
    • Türbeschläge
    • Grundplatten
  • Kunststoffindustrie

    Kunststoffindustrie

    • Dosierpumpen
    • Bauteile für Pipetten
    • Kinderautositze
  • Elektroindustrie

    Elektroindustrie

    • Platinen für die Medizintechnik
    • Kartenlesegeräte
    • Durchlauferhitzer
    • Klemmen
    • Tischsteckdosen
       
  • Blech verarbeitende Industrie

    Blech verarbeitende Industrie

    • Spritzbleche von Bremsscheiben
    • Gehäuse von Waschautomaten
    • Verkleidungen von Trommel-Scannern
Downloads Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
UNIQUICK®
Schraubautomation im Überblick
3600/09.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen
UNIQUICK®
Schraubtechnik
3601/07.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

 

News & Presse

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?
 
 

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

UNIQUICK® Advance Electro Rückhub

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG