UNIQUICK® Twinfeeder

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Montagesysteme >
  3. Verschrauben und Zuführen UNIQUICK® >
  4. Schwingförder mit Parallelvereinzelung UNIQUICK® Twinfeeder

Vereinzelung im großen Stil

Der UNIQUICK® Twinfeeder vereinzelt die größtmögliche Menge an Schrauben, sodass damit bis zu acht Schraubgeräte bestückt werden können.

Steckbrief

Vereinzelung auf Hochtouren!

UNIQUICK® Twinfeeder
  • Parallelvereinzelung halbiert die Taktzeit
  • Optimales Schwingverhalten durch symmetrischen Aufbau
  • Großes Füllvolumen
  • Auch für große Schrauben geeignet

Der UNIQUICK® Twinfeeder nutzt die Möglichkeiten die ein zweiter Auslauf der Zuführtechnik bietet. Statt eines Gegengewichts für ein ausgewogenes Schwingverhalten des Topfes, setzt der Twinfeeder auf parallele Förderung von Schrauben und Verbindungselementen.

Die Vorteile:

  • Leise und Teile schonende Förderung durch beschichteten Kunststofftopf
  • Modular aufgebaute Vereinzelungen
  • Kombinierbar mit den montagebewährten Modulen der Baureihe UNIQUICK® Combi
  • Prüfverfahren und Drehen des Verbindungselements falls nötig
  • Integriert in ein robustes, Schall gedämmtes Gestell

Technologie

  • UNIQUICK® Twinfeeder – Parallele Zuführung für handgeführte Schraubgeräte

    Für handgeführte Schraubgeräte

    • Zwei handgeführte Schraubeinheiten können gleichzeitig verschrauben
    • Zwei Ausläufe für parallele Schraubenzuführung und -vereinzelung
    • Kurze Taktzeit auch bei zwei unabhängig voneinander betriebenen Schraubgeräten
    • Gute Lärmdämmung des Schwingförderers
  • UNIQUICK® Twinfeeder – Parallele Zuführung für stationäre Schraubgeräte

    Für stationäre Schraubgeräte

    • Jetzt acht statt vier Schraubsysteme bei gleicher Taktzeit beliefern
    • Kombinierbar mit den bewährten Modulen der UNIQUICK® Combi Baureihe
    • Sensorgesteuerte Prüfverfahren auf gleich hohem Niveau der UNIQUICK® Combi Module
Download Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
UNIQUICK®
Schraubautomation im Überblick
3600/11.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen
UNIQUICK®
Schraubtechnik
3601/07.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

News & Presse