UNIQUICK® Regelmodul und Steuermodul RSM

 

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Montagesysteme >
  3. Verschrauben und Zuführen UNIQUICK® >
  4. Regel- und Steuermodul UNIQUICK® RSM

Optimiertes, prozesssicheres und energiesparendes Zuführen

Das Regel- und Steuermodul für den UNIQUICK® Feeder zeichnet sich durch eine frequenz- und amplitudengeregelte Förderung des Sortiergutes für eine füllstandsunabhängige Förderrate aus. Durch erweiterte Softwarefunktionen können zusätzliche Kontrollen, Bewegungen und Aktionen ausgewertet und gesteuert werden.

Steckbrief

Vorteile

UNIQUICK® Regelmodul und Steuermodul RSM
  • Erweiterte Softwarefunktionen
  • Einfache Darstellung der Systemparameter über Klartextdisplay für reproduzierbare System- und kundenspezifische Werkseinstellungen
  • Realisierung aller internen Programmabläufe möglich und somit keine kundenseitige Einbindung einer Ablaufsteuerung erforderlich
  • Optimierter Vereinzelungs- und Schikanenbereich für geringeren Verschleiß
  • Prozesssicherheit in der Montage

Technlogie

UNIQUICK® Regelmodul und Steuermodul RSM – Beschreibung der Optionen

Option Kundennutzen
Zuschusskontrolle mit Blasluftstop
  • Optimierung des Luftverbrauches durch Abschalten der Blasluft nach Erkennung der Schraube
  • Konstantes Zublasen der Schrauben bei wechselnder Schlauchführung oder Druckluftversorgung
  • Optimale Taktzeit erreichbar
Füllstandskontrolle und Füllstandsmeldung
  • Integrierbarkeit der Füllstandsmeldung in die Kundenanlagensteuerung
  • Signalisierung am Arbeitsplatz für den Bediener des niedrigen Füllstandes
Startfreigabe
  • Sperren des Systems durch eine externe Steuerung
  • Verbesserte Integration von Handsystemen
Zuschussfreigabe
  • Freigabe der Blasluft durch Steuerung, z.B. für Reinraumanwendungen
    (Realisierung nach Kundenanforderung)
Anwahl der Schraube fixieren Neue Funktion:
  • Finden des Eingriffsmerkmals beim UNIQUICK® Advance pneumatisch (elektrisch) über einen Zeitparameter
  • Positionierung von Schrauben weiter aus dem Mundstück möglich
Vereinzelungskontrolle
  • Für stationäre UNIQUICK® Vario-Autark-Variante nutzbar
  • Zublasen erst nach erfolgter Vereinzelung
  • Vereinzelung von zwei Schrauben in den Schlauch nicht möglich
Bereitschaftsmeldung
  • Verbesserte Integrierbarkeit in der Montageanlage / in den Arbeitsplatz
Sprachumschaltung
  • Sprache an der Bedieneinheit wählbar
  • Menüführung / Beschreibung der Einstellmöglichkeiten in „Landessprache“


Anmerkung:
Es sind nicht alle Optionen bei allen UNIQUICK® Systemen verfügbar.

Download Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
UNIQUICK® Feeder
Schraubsystem UNIQUICK® mit dem neuen Regel- und Steuermodul RSM
3100/11.01 Deutsch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

News & Presse