Elektroindustrie
- Gehäuse
- Elektronik-/ Platinenverschraubung
Mit dem handlichen Teleskopschrauber UNIQUICK® Mini können sehr kleine Schrauben verarbeitet und schwer zugängliche Schraubstellen erreicht werden.
Der kleine, leichte und handliche Teleskopschrauber UNIQUICK® Mini zeichnet sich durch sein hohes Maß an Ergonomie aus und liegt daher sicher in der Hand.
UNIQUICK® Mini kann sowohl mit einem pneumatischen, wie auch mit einem elektrischen Motor betrieben werden.
| Merkmal | Nutzen |
|---|---|
| Führung der Schraube während des gesamten Schraubvorgangs | Schraube kann nicht ausbrechen |
| Einfache Demontage des Mundstücks durch Schnellkupplung | Schnelle Bit- und Verschleißteilwechsel |
| Leicht und handlich | Ergonomische Bedienung |
| Auch für kleine Schrauben geeignet | Anwendung in Elektro- und Elektronikindustrie |
| Klein | Auch für schwer zugängliche Schraubstellen |
Details auf die Sie nicht verzichten sollten:
| Download | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| UNIQUICK® Schraubautomation im Überblick |
3600/11.13 | Deutsch - Englisch | PDF/ KB | ![]() |
| UNIQUICK® Schraubtechnik |
3601/07.13 | Deutsch - Englisch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG