UNIQUICK® XLarge Bunker
- In zwei Größen (7,5l und 15l)
- Für Schrauben und Verbindungselemente
- Rollbandantrieb
- Einfache Anbindung an UNIQUICK® Feeder oder andere Zuführsysteme
Der UNIQUICK® Combi ist eine modular aufgebaute Einheit, in der verschiedene Funktionen der Zuführ-, Vereinzelungs- und Prüftechnik für Schrauben und Verbindungselemente integriert sind.
Der UNIQUICK® Combi bietet Ihnen eine in sich geschlossene Lösung zur Vereinzelung und Teile schonenden Förderung Ihrer Verbindungselemente an eine oder mehrere Schraubeinheiten.
Auf dem Weg zum Schrauber werden die Elemente auf verschiedene Kriterien überprüft, gedreht und verteilt. Falsche Elemente werden ausgeschleust.
UNIQUICK® Bunker
- Optimale Dosierung durch Bunker mit bis zu 15l Fassungsvermögen
- Rollband zur Teile schonenden Förderung
UNIQUICK® Feeder
Vereinzelung und Zuführung von Schrauben und Verbindungselementen
UNIQUICK® Check
Prüfen von Schrauben und Verbindungselementen nach verschiedenen Kriterien
UNIQUICK® Rotation
Ausrichten des Verbindungselements in Zuführrichtung
UNIQUICK® Multi
Die Mehrfachweiche verteilt die Verbindungselemente an die Schrauber und schleust falsche Elemente aus
| Download | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| UNIQUICK® Schraubautomation im Überblick |
3600/11.13 | Deutsch - Englisch | PDF/ KB | ![]() |
| UNIQUICK® Schraubtechnik |
3601/07.13 | Deutsch - Englisch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG