UNIQUICK® Basic

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Montagesysteme >
  3. Verschrauben und Zuführen UNIQUICK® >
  4. Teleskop-Handschrauber UNIQUICK® Basic

UNIQUICK® Basic – Zuverlässig und robust

Der Teleskop-Handschrauber UNIQUICK® Basic mit seiner offenen Antriebsschnittstelle und wahlweise Drehmoment- und Tiefenabschaltung garantiert Ihnen optimale Prozesssicherheit, hohe Verfügbarkeit und Flexibilität in der Anwendung.

Steckbrief

Teleskopschrauber UNIQUICK® Basic

Der Teleskopschrauber UNIQUICK® Basic ist für den harten Industrieeinsatz entwickelt worden. Er eignet sich besonders zur automatischen Verschraubung von Holz- und Bohrschrauben, sowie selbstformenden Schrauben, bei denen die Andrückkraft des Schraubers benötigt wird.
Die intelligente Wegüberwachung verhindert, dass sich zwei Schrauben gleichzeitig im Mundstück des Handschraubers befinden. Die Verfügbarkeit wird deutlich erhöht.

Die Vorteile

Merkmal Nutzen
Stab- oder Pistoleausführung Flexibilität in der Anwendung
Führung der Schraube im Mundstück Schraube kann nicht ausbrechen
Wahlweise Drehmoment- oder Tiefenabschaltung Prozesssicherheit und Flexibilität in der Anwendung
Schraubhub wird vom Bediener ausgeführt
(Schraubhub = Schraubenlänge + Zustellhub)
Taktfolge kann vom Bediener beeinflusst werden

Details auf die Sie nicht verzichten sollten:

  • Tiefenabschaltung
  • Drehmomentabschaltung
  • Datenschnittstelle über den vorhandenen SUB-D Stecker
  • Stab- oder Pistolenausführung

Varianten

  • UNIQUICK® Basic pneumatisch

    UNIQUICK® Basic pneumatisch

    Die preiswerte und robuste Variante einer zuverlässigen Technologie

  • UNIQUICK® Basic elektrisch

    UNIQUICK® Basic elektrisch

    Leise und sehr genaue Variante.

    Der kompakte Elektroantrieb ermöglicht Drehmoment- und Drehwinkelüberwachung, sowie die Überwachung des gesamten Schraubprozesses.

Anwendungen

Vielfältige Einsatzbereiche

  • Anwendungsbeispiel - UNIQUICK® Basic in der Möbelindustrie und Holzindustrie

    Möbel- und Holzindustrie

    • Auszüge
    • Scharniere
    • Rückwände
    • Beschläge
    • Stahlrohrmöbel
    • Fensterrahmen

     

  • Anwendungsbeispiel - UNIQUICK® Basic in der Kunststoffindustrie

    Kunststoffindustrie

    • Lüftungsgehäuse
    • Motorenabdeckung
    • Elektronik-, Platinenverschraubung
  • Anwendungsbeispiel - UNIQUICK® Basic bei der Fenstermontage und Türenmontage

    Fenster und Türen

    • Schließstücke
    • Getriebe
    • Ecklager
    • Scherenlager
    • Glaskanten
  • Anwendungsbeispiel - UNIQUICK® Basic in der blechverarbeitenden Industrie

    Blech verarbeitende Industrie

    • Ziffernblatt an Messinstrumenten
    • Beleuchtungskörper
    • Speichennippel
    • Verbundprofile
    • Geldkassetten
Download Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
UNIQUICK®
Schraubautomation im Überblick
3600/11.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen
UNIQUICK®
Schraubtechnik
3601/07.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

News & Presse

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

UNIQUICK® Basic – Ergonomische Handhabung

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG