UNIQUICK® Basic stationär

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Montagesysteme >
  3. Verschrauben und Zuführen UNIQUICK® >
  4. Schraubsystem UNIQUICK® Basic stationär

Exakte Verschraubungen in Position und Höhe

Der UNIQUICK® Basic stationär verschraubt präzise und zeichnet sich durch seinen einfachen Aufbau und seine unkomplizierte Steuerung aus.

Steckbrief

Die Vorteile

Merkmal Nutzen
Pneumatischer oder elektrischer Antrieb Flexibilität in der Anwendung
Abgefedertes Mundstück Immer die richtige Anpresskraft für verschiedene Anwendungen und Schrauben
Drehmoment oder Tiefenabschaltung Prozesssicherheit in der Anwendung
Schnellkupplung Einfache Bit- und Mundstückwechsel
Manuelle und automatische Zuführung Individueller Grad der Automation wählbar

Technologie

UNIQUICK® Basic stationär
  • Einfache stationäre Einheit
  • Für halbautomatische Arbeitsplätze
  • Mundstück setzt auf das Bauteil auf
  • Exakte Verschraubung in Position und Höhe
  • Bedienungsunabhängige Montage
  • Inklusive Steuerung
Download Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
UNIQUICK®
Schraubautomation im Überblick
3600/11.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen
UNIQUICK®
Schraubtechnik
3601/07.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

News & Presse