Vakuumtechnik für handgeführte Geräte
Der handgeführte Schrauber UNIQUICK® Advance Vakuum ist durch sein schlankes Bit der ideale Schrauber für Anwendungen mit schwer zugänglichen Schraubstellen.
Der letzte Neuzugang der UNIQUICK® Advance Familie sichert die Schraube vom Mundstück bis zur Schraubstelle sicher am Bit.
Sichere Führung der Schraube am Vakuumbit
- (1) Anschluss von Motoren in unterschiedlichen Drehmomentbereichen möglich
- (2) Offene Schnittstelle zur Adaption von pneumatischen oder elektrischen Antrieben
- (3) Ergonomisches Bedienelement liegt Sicher in der Hand
- (4) Anschlussstück für Vakuum nah am Bit
- (5) Zuführung der Schraube in das dafür vorgesehen Mundstück
- (6) Spezialmundstück für Übernahme der Schraube mit Vakuum
- (7) Vakuumröhrchen fixiert die Schraube vom Mundstück bis zur Schraubstelle
| Download | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| UNIQUICK® Schraubautomation im Überblick |
3600/11.13 | Deutsch - Englisch | PDF/ KB | ![]() |
| UNIQUICK® Schraubtechnik |
3601/07.13 | Deutsch - Englisch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.