UNIQUICK® Advance Electro plus

  1. Böllhoff Deutschland >
  2. Montagesysteme >
  3. Verschrauben und Zuführen UNIQUICK® >
  4. Elektrischer Handschrauber UNIQUICK® Advance Electro plus

Intelligente Drehmomentwahl

Der UNIQUICK® Advance Electro plus erreicht durch sein individuell errechnetes Drehmoment eine konstante Vorspannkraft der Schraube.

Steckbrief

UNIQUICK® Advance Electro plus

Der UNIQUICK® Advance Electro plus erleichtert das Verschrauben in chargenabhängigen Materialien. Ziel des individuell gewählten Anzugsdrehmoments ist das korrekte Eindrehen der Schraube.

Die Vorteile

MerkmalNutzen
Bit steht im SchraubenangriffSofortiger Start der Verschraubung
Fest vorstehende Schraube
  • Einfaches Finden, Fügen und Eindrehen der Schraube
  • Verkürzung des Montageprozesses
Mundstück setzt nicht auf das Bauteil aufKein Zerkratzen, Verletzen der Bauteiloberfläche
Einfacher BitwechselGeringste Ausfallzeiten
Offene SchnittstelleFlexible Antriebswahl
Kompakter ElektroantriebLeise und vibrationsarm
Überwachter Schraubprozess
  • Präzise Verschraubung und hohe Qualität des Endprodukts
  • Dokumentation und Auswertung der Schraubvorgänge möglich

Der intelligente Verschraubungsprozess eignet sich besonders für Misch- und Naturmaterialien, die Reibtoleranzen, Gewinde- und Lochtoleranzen unterliegen.

Anwendungen

  • UNIQUICK® Advance Electro plus - einfache Handhabung durch Versatzmotor

    Einfache Handhabung durch Versatzmotor

    Der Advance Electro plus findet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ein individuell angepasster Versatzmotor schafft am Arbeitsplatz den nötigen Freiraum und ermöglicht auch an schwer zugänglichen Schraubstellen das einfache Verschrauben des Verbindungselements.
    Das individuell errechnete Anzugsdrehmoment ist am Montagearbeitsplatz in der Holzverarbeitung nicht mehr wegzudenken.

  • UNIQUICK® Advance Electro plus

    Der Senkrechstarter - Kontrolle im Detail

    Auch in der schlanken geraden Form ist der Advance Electro plus zur präzisen Verschraubung von Verbindungselementen und dem leichten Finden der Schraubstelle besonders geeignet.
    Jede Verschraubung kann vom System erfasst und ausgewertet werden. Dadurch ermöglicht UNIQUICK® transparente Prozesskontrolle.

Download Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
UNIQUICK®
Schraubautomation im Überblick
3600/11.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen
UNIQUICK®
Schraubtechnik
3601/07.13 Deutsch - Englisch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

News & Presse