UNIQUICK® Basic
Der robuste Teleskopschrauber mit offener Antriebsschnittstelle zeichnet sich durch hohe Verfügbarkeit aus.
Schraubsysteme und handgeführte Geräte der UNIQUICK® Baureihe sichern höchste Präzision und Prozesssicherheit in der Montage. Vom handlichen Teleskopschrauber bis zur Mehrfachsonderschraubeinheit orientieren wir uns an Ihrer Wertschöpfungskette und setzen Ihre individuelle Schraubaufgabe präzise um.
Der robuste Teleskopschrauber mit offener Antriebsschnittstelle zeichnet sich durch hohe Verfügbarkeit aus.
Mit dem handlichen Teleskopschrauber können kleine Schrauben verarbeitet und schwer zugängliche Schraubstellen erreicht werden.
Der patentierte Vorschubschrauber UNIQUICK® Advance mit fest vorstehender Schraube ermöglicht kraftschonendes Arbeiten. Der Schrauber berührt die Bauteiloberfläche nicht.
Die neuste Technologie in der Verschraubung an schwer zugänglichen Stellen. Die Schraube wird via Vakuum am Bit fixiert und zur Schraubstelle geführt.
Der UNIQUICK® Advance Electro ermöglicht durch seinen elektrischen Antrieb eine vollständige Prozessüberwachung. Die Schraubvorgänge können dokumentiert und ausgewertet werden.
Der intelligente Schrauber der UNIQUICK® Baureihe verschraubt durch sein errechnetes Drehmoment in unterschiedliche Materialien immer auf exakte Höhe.
Die UNIQUICK® QS-Box überwacht die Abläufe der Schraubprozesse und zählt außerdem die Schraubvorgänge und die Schraubzeit. Außerdem wertet Sie die Drehmoment- und Drehwinkelüberwachung aus.
Die stationären Einheiten der UNIQUICK® Vario Familie sind vielseitig einsetzbar. Sie verschrauben mit höchster Qualität und Prozesssicherheit. UNIQUICK® Vario lässt sich optimal in komplizierte Anlagen integrieren.
Die Prozesssicherheit und einfache Integration in große Anlagen machen den UNIQUICK® Basic auch stationär zu einem zuverlässigen Schrauber. Die offene Antriebsschnittstelle ermöglicht die Adaption von verschiedenen Motoren.
Der Schwingförderer UNIQUICK® Feeder bietet eine leise und Teile schonende Förderung der Verbindungselemente und sorgt mit der patentierten staufreien Schikane für eine sehr hohe Verfügbarkeit der Vereinzelung.
Der UNIQUICK® Combi vereint alle Module der Prüf- und Zuführtechnik. Kombiniert mit einer passenden Böllhoff Steuerung und dem bedienerfreundlichen Touch-Panel erleichtert UNIQUICK® Combi dank "plug-and-play" die Integration in größere Anlagen.
Zwei Ausläufe am UNIQUICK® Twinfeeder verteilen die Verbindungselemente an bis zu acht Schraubgeräte. Damit ist die Zuführung und parallele Verschraubung von Elementen aus einem Topf gegeben.
UNIQUICK® Logic ist die Familie der Steuerungen für alle UNIQUICK® Produkte. Von der Kleinsteuerung bis zum Steuerschrank wird anwendungsorientiert die passende Steuerung eingebaut.
Das Regel- und Steuermodul für den UNIQUICK® Feeder zeichnet sich durch eine frequenz- und amplitudengeregelte Förderung des Sortiergutes für eine füllstandsunabhängige Förderrate aus. Durch erweiterte Softwarefunktionen können zusätzliche Kontrollen, Bewegungen und Aktionen ausgewertet und gesteuert werden.
Die UNIQUICK® Mundstücke werden der speziellen Schraubaufgabe angepasst.
Das UNIQUICK® Zubehör sorgt an jedem Montagearbeitsplatz für die ergonomische Handhabung der Geräte.
Die offene Schnittstelle der Böllhoff Schrauber ermöglicht die Adaption der unterschiedlichsten Antriebe in vielfältigen Drehmomentbereichen. Wir suchen für Sie aus einer großen Auswahl den richtigen Antrieb.
| Download | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| UNIQUICK® Schraubautomation im Überblick |
3600/11.13 | Deutsch - Englisch | PDF/ KB | ![]() |
| UNIQUICK® Schraubtechnik |
3601/07.13 | Deutsch - Englisch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG