RIVTAC® Portable „Small Touch“
Das RIVTAC® Portable mit einer Taktzeit von ≤ 1 Sekunde und einem Gewicht von 3,5 kg für eine optimale Zugänglichkeit. Das „Small Touch“ hat einen Kopfstück-Durchmesser von 25mm.
Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen
Das innovative Fügeverfahren für zahlreiche Werkstoffe.
Die RIVTAC® Technologie eignet sich besonders für Verbindungen von Aluminium, Stahl, Kunststoffen, Nichteisenmetallen sowie für Misch-, Mehrlagen und Hybridverbindungen aus den genannten Werkstoffen.
Der Bolzen trifft mit hoher Geschwindigkeit auf die zu fügenden Bauteile und durchdringt die Werkstoffe beider Bauteile.
Aufgrund der kurzfristigen Temperatursteigerung in der Fügezone und der dadurch verbesserten Fließfähigkeit kann der Fügeteilwerkstoff in die Rändelungen am Bolzenschaft verdrängt werden, wodurch ein hoher Formschluss erzielt wird.
Gleichzeitig wird insbesondere bei höherfesten Stahlwerkstoffen aufgrund der Verpressung und Stauchung des Werkstoffs ein Kraftschluss erzielt.
Das RIVTAC® Portable mit einer Taktzeit von ≤ 1 Sekunde und einem Gewicht von 3,5 kg für eine optimale Zugänglichkeit. Das „Small Touch“ hat einen Kopfstück-Durchmesser von 25mm.
Garantiert durch die größere Standfläche (Kopfstück-Durchmesser: 33,5mm) sowie die Abfederung des Kopfstückes eine optimale Handhabung.
Wir liefern Ihnen das RIVTAC® Portable „Small Touch“ und das RIVTAC® Portable “Soft Touch“ jeweils im Set inklusive Bedienungsanleitung und Zubehör.
Weitere Informationen sowie technische Daten zum RIVTAC® Portable finden sie in unserem Flyer.
| Download | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Success Story Bolzensetzen in Hochgeschwindigkeit optimiert die Kollektormontage |
0313/09.01 | Deutsch | PDF/ KB | |
| RIVTAC® Hochgeschwindigkeits-Bolzensetzen mit dem pneumatischen Handgerät RIVTAC® Portable |
6810/12.01 | Deutsch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG