Qualität muss man täglich beweisen
"Wenn's um Qualität geht, mache ich keine Kompromisse, denn Präzision ist unser Geschäft. Bei jedem der vielen tausend Produkte. Unsere Verbindungselemente müssen ja in einem Haushaltsgerät ebenso zuverlässig halten wie im Auto oder in der Luft- und Raumfahrt."
Von Stichproben bis 100% Kontrolle
"Höchste Produktqualität ist da selbstverständlich. Deshalb zieht sich dieser Qualitätsgedanke wie ein roter Faden durch unser Unternehmen. Entspricht ein Produkt nicht unseren Anforderungen, wird schnell und konsequent eingegriffen. Garantiert. Unser Qualitätsmanagement ist vielfach ausgezeichnet worden. Beispielsweise mit der Zertifizierung nach ISO/TS 16949:2002, dem weltweit höchsten Standard der Automobilindustrie."
Monika Buschinski
Qualitätskontrolle