RIPP und ZAHN

Sicherungselemente

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Verbindungselemente >
  3. Zusatzsortimente >
  4. RIPP und ZAHN Sicherungselemente

Sichern von Schraubverbindungen

Gerippte und verzahnte Produkte waren die ersten Sicherungselemente mit Verriegelungszähnen bzw. -rippen. Vor mehr als 40 Jahren im Markt eingeführt  sind sie bis heute eine millionenfach bewährte Lösung für das effektive Sichern von Schraubverbindungen.

Steckbrief

VERBUS RIPP® und TENSILOCK®

Die Funktion dieser Sicherungsmethode basiert auf einprägten Zähnen, die so ausgerichtet sind, dass die steilere Flanke der Losdrehrichtung zugewandt ist. Beim Anziehen graben sich diese Formelemente in das Bauteil ein und erzeugen einen Formschluss, der beim Lösen überwunden werden muss.

Technische Hinweise

ZAHN Schrauben und Muttern

RIPP und ZAHN
  • 24 Verriegelungszähne blockieren in Losdrehrichtung das innere Losdrehmoment
  • Der elastische Flansch kompensiert Setzbeträge und vermindert den Klemmkraftabfall
  • Der glatte innen liegende Telleransatz überträgt die Klemmkraft
  • Kein stärkeres Setzen als bei normalen Schrauben

RIPP Schrauben und Muttern

  • Die Verriegelungsrippen nehmen die gesamte Auflagefläche der Schraube oder Mutter ein. So erfolgt eine vollflächige Kraftübertragung.
  • Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen "rolliert". Dies bewirkt eine oberflächenverfestigende plastische Verformung.
  • Nach Beendigung des Anziehvorganges wird kein nennenswertes Fließen (Setzen) festgestellt.

Festigkeitsklassen

VerbindungselementFestigkeitsklasse
SchraubenFK 100, einsatzvergütet,
1.040 - ( 1.200 ) N/mm²
FK 10.9, nach DIN ISO 898/1
FK 12.9, nach DIN ISO 898/
MutternFK 10, einsatzvergütet
FK 12, einsatzvergütet

Ihre Vorteile

Der Einsatz der RIPP und ZAHN Sicherungselemente bietet Ihnen wesentliche Vorteile:

RIPP und ZAHN Sicherungselemente
  • Zuverlässige Sicherung von Verbindungen ohne Zusatzelemente
  • Vergrößerte Auflagefläche macht Unterlegscheiben überflüssig
  • Verminderte Setzbeträge der Schrauben durch Verfestigung des zu verspannenden Materials
  • Günstiges Anziehverhalten, ausgezeichnete Wiederverwendbarkeit                                                            
  • Oberflächenfreundliche Sicherung, geringe Beschädigung im Bereich der Auflageflächen
  • Umfangreiches Lagerprogramm
  • Kurze Lieferzeiten


Schraubensicherungen

Mehr zum Thema erfahren Sie in unserem Böllhoff Aktuell Nr. 27!
 

Downloadcenter

Lieferspektrum

Hier finden Sie unser Programm an RIPP und ZAHN Sicherungs- elementen!  

Blaue Seiten

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH