Kundenindividuelle Sonder- und Zeichnungsteile

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Sonder-/Zeichnungsteile

Kundenindividuelle Sonder- und Zeichnungsteile

Wir realisieren für Sie Sonder- und Zeichnungsteile in vielfältiger Werkstoffauswahl und Bearbeitungstiefe. Profitieren Sie von der über 130-jährigen Erfahrung eines modernen Produktions- und Dienstleistungsunternehmens.

Steckbrief

Bei spezielleren Anforderungen bedarf es oft individueller Lösungen. Genau dort findet sich auch das größte Einsparungspotential, wenn es darum geht, die ideale Anwendung für ein, wie auch immer geartetes, verbindungstechnisches Problem zu finden. Gerade außerhalb des Bereiches  genormter Bauteile finden sich oft genau die Lösungen, die das wirtschaftliche und technische Optimum darstellen. Zum Beispiel: Optimaler Werkstoff für den Einsatzbereich, multifunktionale Verbindungstechnik, Baugruppenlösungen, etc.

Produktionsverfahren

  • Kaltformteile

    Kaltformteile

    Spezielle Schrauben, Stufenbolzen, Innengewindeteile und Hülsen für Serienbedarf mit großen Stückzahlen

    • Material:
      Stahl, Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle, Sonderwerkstoffe
  • Warmformteile

    Warmformteile

    Bolzen, Konstruktionsteile, spezielle Schrauben und Muttern mit hohem Umformgrad oder kleineren Stückzahlen

    • Material:
      Stahl, Edelstahl, Sonderwerkstoffe
  • Präzisionsdrehteile

    Präzisionsdrehteile

    Spanend hergestellte Konstruktionsteile mit bzw. ohne Gewinde in kleineren oder größeren Stückzahlen

    • Material:
      Stahl, Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle, Sonderwerkstoffe
  • Stanz- und Stanzbiegeteile

    Stanz- und Stanzbiegeteile

    Konstruktions- und scheibenähnliche Teile aus Blech- oder Bandmaterial

    • Material:
      Stahl, Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle, Sonderwerkstoffe

Oberflächenbehandlungen
Verzinken, Vernickeln, Verchromen, Brünieren, Phosphatieren, Eloxieren, Zinklamellenbeschichtungen, organische Beschichtungen und Pulverbeschichtungen, Dichtbeschichtungen usw.

Verschiedene Nacharbeiten
Schleifen, Fräsen, Honen und Läppen, Gewinde schneiden oder rollen, Trowalisieren und Sandstrahlen, Härten und Vergüten, Montieren, Einpressen usw.

Ihre Vorteile

Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

  • Kürzere Entwicklungszeiten
  • Reduzierte Kosten
  • Aktuelle Verbindungstechnik
  • CAD-Zeichnungen
  • Prototypen und Muster aus eigener Fertigung
  • Kompetenz in der Produktion und Beschaffung
  • Höchste Qualität nach DIN ISO TS 16949:2002
Downloads Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
Technik rund um Schrauben 8100/10.01 Deutsch PDF/ KB  
ECOTECH Anwendungstechnik
Systemoptimierung in der Verbindungstechnik
8505/10.01 Deutsch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



Blaue Seiten

Das Handbuch der Verbindungstechnik!

 

Blaue Seiten

Belieferungssysteme

Wünschen Sie Informationen zu Beschaffungs- und Belieferungssystemen?

ECOSIT®

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH