QUICKLOC®

Schnellverschlüsse

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Schnellverschlüsse

Schnellverschlusssysteme

Die QUICKLOC® Klemm-, Dreh- und Druckverschlüsse eignen sich hervorragend für wiederholt lösbare Verbindungen und schnelle Montagen.

Steckbrief

QUICKLOC®

Die QUICKLOC® Schnellverschlüsse finden Anwendung in nahezu allen Industriebereichen. Sie sind kostengünstig, in Farbe und Design anpassbar, wartungsfrei, vibrationssicher und unverlierbar.
Neben den Standardtypen haben wir auch eine Reihe kundenindividueller Sonderausführungen angefertigt. Durch innovative Ideenfindungen sind wir in der Lage, jedes Problem im Bereich Schnellverschlusstechnik zu lösen.

Technologie

Funktion der Schnellverschlusssysteme

Am Beispiel des QUICKLOC® Serie 60

QUICKLOC® Serie 60

Mit dem QUICKLOC® Serie 60 lässt sich das Innovationspotenzial moderner Befestigungstechniken von Böllhoff anschaulich darstellen.

Das Verschlusssystem basiert auf zwei Einzelteilen, bestehend aus einem Verschlussbolzen und einem Verschlussunterteil.
Zur Montage ist das Verschluss-Oberteil durch eine Bohrung zu führen und dann mittels Haltescheibe gegen Verlieren zu sichern.
Das Verschluss-Unterteil ist in ein Rechteckloch einzuclipsen.
Zum Verschließen den Bolzen des Verschluss-Oberteils unter leichtem Druck eine Vierteldrehung nach links oder rechts drehen. Das Verschluss-Unterteil hält den Bolzen über die schrägen Schultern in seiner Position.
Beim Öffnen – Vierteldrehung nach rechts oder links – werden die Federschenkel auseinandergedrückt.
Diese wiederum schieben nun über die am Bolzen angebrachte seitliche Fase den Verschluss in geöffnete Position.



Ihre Vorteile

  • Schnelle, werkzeuglose Montage
  • Links- und rechtsdrehend öffnend
  • Keine Korrosion
  • Einfaches Schließen durch Drehen oder axialen Druck
  • Farbliche Gestaltungsfreiheit
  • Gewichtsersparnis

Produkttypen

Die verschiedenen Varianten der QUICKLOC® Schnellverschlüsse

  • QUICKLOC® Serie 60

    QUICKLOC® Serie 60

    Der Vierteldreh-Druckverschluss kann links und rechtsdrehend geöffnet werden. Die Steckverbindungen machen ihn montagefreundlich. Er behält auch bei Schmutzeinwirkungen seine Funktionssicherheit.

  • QUICKLOC® plastic

    QUICKLOC® Serie 60 plastic

    Der Kunststoff-Vierteldreh-Verschluss kann links- und rechtsdrehend geöffnet werden. Er ist korrosionsbeständig und sehr leicht. Wahlweise ist er auch mit Zentrierung und Druckverschluss einsetzbar.

  • Schiebeverschluss

    Sonderverschlüsse

    Auch Drehriegelsysteme und Schiebeverschlüsse können nach Ihren individuellen Wünschen von uns entwickelt werden.

Anwendungen

Anwendungsbeispiele

Die QUICKLOC® Klemm-, Dreh-, und Druckverschlüsse finden in allen Bereichen der Industrie Verwendung, wo rasche, wiederholt lösbare Verbindungen gefordert sind, die schnell und einfach montiert werden können.

QUICKLOC® Anwendungen sind u.a. im Schienenverkehr, im Automotivebereich, in der Medizin-, Kompressor- und Heizungstechnik sowie in der Luftfahrt im Einsatz.
 

Sonderanwendungen

  • QUICKLOC® Motorhaubenverriegelung

    Kundenspezifischer Schnellverschluss zur Motorhaubenverriegelung

  • QUICKLOC® Sitzbankbefestigung

    Kundenspezifisches Bauteil zur Sitzbankbefestigung



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

 

News & Presse

Job & Karriere

Suchen Sie Informationen zu Job & Karriere?
 
 

Job & Karriere

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

QUICKLOC® Serie 60

Schiebeverschluss

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH