So funktioniert`s
- Niederhalter
- Stempel
- Stanzniet
- Obere Werkstücklage
- Untere Werkstücklage
- Matrize
Stanzniettechnik für perfekte Verbindungen
Das RIVSET® Stanznieten ist ein Verfahren zur mechanischen, hochfesten Verbindung von gleichen oder aber auch kombinierten Werkstoffen, dass auch problemlos mehrlagige Verbindungen ermöglicht.
Die technische Aufgabe, Werkstoffe miteinander zu verbinden, stellt sich in allen Bereichen handwerklicher und industrieller Tätigkeit. Dabei haben in den vergangenen Jahren die umformtechnischen Fügeverfahren zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Vorteile
Der Trend zum Leichtbau, verbunden mit dem Einsatz von galvanisierten und beschichteten Stählen, höherfesten Stählen, Aluminium und Kunststoffen und die Herausforderung, auch Kombinationen dieser Werkstoffe zu verbinden, veränderte die Ansprüche an die Fügetechniken grundlegend.
RIVSET® Stanznieten erweist sich daher als besonders viel versprechende Alternative zu den bisher dominierenden Fügeverfahren.
Stanznietvorgang
Mit einem Halbhohlniet werden in einem Schritt die Fügepartner ohne Vorlochen geräuscharm und emissionsfrei form- und kraftschlüssig verbunden. Der Niet durchstanzt die oberen Materiallagen und wird in der letzten Lage in einer Matrize aufgespreizt. Da diese Lage nicht durchstanzt wird, entsteht eine gas- und flüssigkeitsdichte, punktförmige Verbindung.
RIVSET® Stanzniete werden ausschließlich in unserer eigenen Produktionsstätte gefertigt und unterliegen in jedem Fertigungsschritt strengsten Qualitätsprüfungen. Nur so können wir Ihre hohen Anforderungen erfüllen.
Niet für Niet.
Die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten von Stanznieten erklärt auch den Variantenreichtum.
RIVSET® Stanzniete unterscheiden sich hinsichtlich Werkstoff, Geometrie, Härte, Oberfläche, Kopfform, Schaftlänge und -durchmesser:
Ihre Anwendung bestimmt den Niettyp.
Auf die Entwicklung und Auslegung des Stanzniets verwenden wir unsere besondere Sorgfalt: Zur genauen Festlegung der Stanznietgeometrie führen wir in der Anwendungstechnik Bemusterungen in Einzelversuchen oder Versuchsreihen durch.
Für verschiedene Zielgruppen und Branchen können wir Ihnen die passende Verbindung bieten.
Wir sind darauf spezialisiert, Seite an Seite mit Ihnen durchgängige und attraktive Lösungen zu entwickeln, denn innovative Industrien brauchen innovative Partner.
Aus der Fügetechnik stammende, automatisierte Stanznietsysteme werden in allen Karosseriebereichen, Aggregatebau, Interieur und Exterieur eingesetzt.
Handgeführte Stanznietsysteme ersetzen ursprünglich geplante Punktschweiß- oder Blindniet-Verbindungen.
Die Zinkschicht der Bleche bleibt dabei unbeschädigt, hohe Festigkeit und geforderte Optik werden erreicht.
Robotergeführte Systeme und Handgeräte ergänzen andere Verbindungstechniken wie Clinchen oder Blindnieten.
Manuelle Stanznietsysteme mit Prozessüberwachung realisieren verschiedenste Verbindungen und Geometrien.
Hand- oder Robotergeführte Stanznietsysteme verkürzen die Zykluszeit und erhöhen die Belastbarkeit der Bauteile.
Große Bauteilabmessungen können von Hand- oder Robotergeführten Systemen verbunden werden.
Teilautomatisierte Stanznietsysteme optimieren die Arbeitsabläufe durch Ablösung der Blindniettechnik.
| Download | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Success Story Erfolgreiche Zusammenarbeit revolutioniert die Lokdachkonstruktion |
0303/08.01 | Deutsch | PDF/ KB | |
| RIVSET® Stanzniettechnik für perfekte Verbindungen |
6701/08.01 | Deutsch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Böllhoff GmbH