RIVKLE®

Blindnietmuttern & -schrauben

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Niettechnik >
  5. RIVKLE®

Verbindungstechnik für Bleche und Kunststoffe

Die RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben sind die vielseitigste Lösung für die Befestigung eines belastbaren Mutter- bzw. Bolzengewindes an Bauteilen, deren geringe Wandstärke ein geschnittenes Gewinde nicht möglich macht.

Steckbrief

RIVKLE®

Für Innen- bzw. Außengewinde an Bauteilen geringer Wandstärke, bietet Böllhoff RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben. Diese Elemente werden ohne Gegenhalt ("blind") montiert und können somit auch an Hohlprofilen gesetzt werden.
RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben sind in vielen Varianten und Größen erhältlich, um zahlreiche Befestigungslösungen mit Zusatzfunktionen liefern zu können.

Technologie

RIVKLE®

Die RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben lassen sich sehr leicht in Bauteilen aus Metall, Kunststoff und vielen anderen Werkstoffkombinationen verarbeiten.
Das wirtschaftliche Setzen der Blindnietmutter und -schraube ist bei Hohlkörpern, Profilen, Gehäusen oder bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzig mögliche Lösung.

Vorteile

  • Tragfähiges Gewinde an dünnwandigen Bauteilen
  • Montage bei einseitiger Zugänglichkeit (blinde Montage)
  • 2 Funktionen (Nieten und Schrauben)
  • Flexibel einsetzbar in jedem Fertigungsschritt
  • Das Werkstück wird keiner Temperaturbelastung ausgesetzt
  • Geringer Investitionsaufwand
     

Setzvorgang

Am Beispiel des Spindelhubverfahrens

Hierbei wird die RIVKLE® Blindnietmutter und -schraube aufgespindelt, gestaucht und anschließend abgespindelt.

RIVKLE® Setzprozess

Produkttypen

RIVKLE® Blindnietmuttern Standard

Hier finden Sie eine Auswahl unseres breiten Produktspektrums

  • RIVKLE®

    Kopfformen

    • Flachkopf
    • Senkkopf
    • Extra kleiner Senkkopf


     

  • RIVKLE®

    Schaftenden

    • Offen
    • Geschlossen
  • RIVKLE®

    Schaftformen

    • Rundschaft glatt
    • Rundschaft gerändelt
    • Sechskantschaft
    • Teilsechskantschaft

Abmessungen

Die RIVKLE® Blindnietmuttern sind in den Abmessungen M 3 bis M 14 erhältlich.

RIVKLE® Edelstahl
RIVKLE® Edelstahl

Neben den Werkstoffen Stahl und Aluminium umfasst unser Sortiment auch Edelstahl Blindnietmuttern.
Sie bieten über den bekannten Vorteilen der RIVKLE® Blindnietmutter hinaus eine optimierte Korrosions- und Temperaturbeständigkeit.
Die RIVKLE® Blindnietmuttern aus Edelstahl sind ebenfalls mit zusätzlicher Unterkopfdichtung (RIVKLE® sealcote) erhältlich.
 


Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Flyer RIVKLE® Edelstahl (2305).

RIVKLE® plus
RIVKLE® plus

Mit unseren 20 RIVKLE® plus Typen kann Ihr Bedarf an Blindnietmuttern aus Stahl zu ca. 80% gedeckt werden.
Alle Produkte aus dem RIVKLE® plus Programm sind jederzeit ab Lager lieferbar.



Qualitätsmerkmal

RIVKLE® plus ist durch das Logo als Böllhoff Qualitätsprodukt identifizierbar.
 

RIVKLE® sealcote
RIVKLE® sealcote

Mit RIVKLE® sealcote haben Sie die Möglichkeit, ein belastbares Gewinde an einem dünnwandigen Bauteil zu befestigen. Dies ist auch bei einseitig zugänglichen Werkstücken möglich.
Das Besondere ist die zusätzliche Unterkopfdichtung. Diese dichtet prozesssicher gegen Flüssigkeit (Seewasser beständig) und Gase.
RIVKLE® sealcote ist in allen RIVKLE® Varianten verfügbar.

Vorteile

  • Einteiliges Verbindungselement
  • Verliersichere Dichtung ohne zusätzlichen Montage- und Logistikaufwand
  • Kostenersparnis
  • Druckbeständigkeit (Dichtung entsprechend der Norm IPX7, Spezifikation EN 60529)
  • Temperaturbeständigkeit bis 130°C (kurzzeitig auch bis 190°C)
  • Seewasserbeständigkeit

     

RIVKLE® HRT Hochfeste Blindnietmuttern
RIVKLE® HRT

RIVKLE® HRT (High Resistance Thread) ist in den Werkstoffen Stahl und Aluminium verfügbar. Durch hochfeste Blindnietmuttern erhalten Sie ein tragfähiges Gewinde hoher Festigkeit, mit dem die mechanischen Eigenschaften der Blindnietmutter erheblich verbessert werden.

Vorteile gegenüber RIVKLE® Standard

  • Korrosionsbeständigkeit
  • Höhere Vorspannkräfte in der Verbindung
  • Einsatz kleinerer Abmessungen möglich
  • Optimierte Recyclingfähigkeit
  • Gewichtsersparnis
RIVKLE® PN Blindnietmuttern mit Schlitzschaft
RIVKLE® PN

RIVKLE® PN ist speziell für den Einbau in dünnwandigen Kunststoffteilen, Blechen oder Hohlprofilen entwickelt worden, bei denen hohe Ausreißkräfte gefordert sind. Der geschlitzte Schaft wird auf der Blindseite des Trägermaterials zu vier "Laschen" aufgespreizt.

Vorteile gegenüber RIVKLE® Standard

  • Hohe Ausreißkräfte
  • Großer Klemmbereich
  • Große Variation von Bauteildicken mit einer Blindnietmutter
  • Geringe Radialspannungen im Bauteil
RIVKLE® Blindnietschrauben

Vorteile

RIVKLE® Blindnietschraube
  • Einfache und blinde Montage (einseitige Zugänglichkeit)
  • Verwendung an dünnwandigen Bauteilen
  • Optimale Befestigungslösung für Misch- und Leichtbauweise
  • Erfüllt zwei Funktionen: Schrauben und Nieten

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Produktkatalog RIVKLE® Blindnietmuttern - und schrauben.

Anwendungen

Anwendungsbeispiele

  • Kabeltrommel

    Kabeltrommel

    Hohe Verdrehsicherheit durch Rändelung

    • RIVKLE® plus
    • M 4
    • Stahl
    • Flachkopf
    • Schaft gerändelt
  • Schreibtischholm

    Schreibtischholm

    Blinde Montage von nur einer Seite

    • RIVKLE®
    • M 8
    • Stahl
    • Flachkopf
    • Rundschaft
  • Autotür

    Autotür (innen) Stahl verzinkt

    Vollautomatische Montage möglich

    • RIVKLE®
    • M 6
    • Stahl
    • Extra kleiner Kopf
    • Sechskantschaft
    • Offenes Schaftende
       
  • Waage

    Gehäuse für Waagen

    Spritzwassergeschützt

    • RIVKLE®
    • M 5
    • Edelstahl
    • Kleiner Sechskantkopf
    • Geschlossenes Schaftende


News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

 

News & Presse

RIVKLE® Elastic

Suchen Sie Lösungen zur Schwingungs- und Geräuschentkopplung?
 

RIVKLE® Elastic

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

RIVKLE® Spindel-Hub-Prinzip

RIVKLE® PN Blindnietmutter

RIVKLE® Blindnietschraube

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH