Niettechnik

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Niettechnik

Nieten und Gewinde schaffen

Wir sind Spezialist darin, dünnwandige Bauteile auf Metall oder Kunststoff miteinander zu verbinden. Dazu setzen wir bewährte Technologien wie das Stanznieten oder die Blindniettechnologie ein. Mit unseren Blindnietmuttern und -schrauben schaffen wir zudem ein hochbelastbares Gewinde.

  • RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben

    RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben

    Blindnietmuttern und -schrauben sind die vielseitigste Lösung für die Befestigung eines belastbaren Mutter- bzw. Bolzengewindes an Bauteilen, deren geringe Wandstärke ein geschnittenes Gewinde nicht möglich macht.

    RIVKLE®
  • RIVQUICK®

    RIVQUICK® Blindnieten

    Die RIVQUICK® Blindniettechnologie ist ein seit Jahren am Markt bewährtes Verfahren zur unlösbaren Verbindung von dünnwandigen Bauteilen.

    RIVQUICK®
  • RIVSET®

    RIVSET® Stanznieten

    Das Stanznieten ist ein Verfahren zur mechanischen, hochfesten Verbindung von gleichen oder aber auch kombinierten Werkstoffen, dass auch problemlos mehrlagige Verbindungen ermöglicht.

    RIVSET®


DIN- und Normteile

Möchten Sie sich über unser Produktprogramm informieren?
 

Blaue Seiten

Belieferungssysteme

Wünschen Sie Informationen zu Beschaffungs- und Belieferungssystemen?

ECOSIT®

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH