Abdichtung und Konterung von Verstellschrauben im Rücklaufraum eines Wegeschieber-Blockes in einem hydraulischen Steuersystem
Abdichten von Bolzen-Muttern-Verbindungen
SEAL LOCK® Dichtmuttern stellen eine wirtschaftliche Lösung für die zuverlässige Abdichtung gegen gasförmige und flüssige Medien unter hohem Druck dar.
Steckbrief
Bei SEAL LOCK® Dichtmuttern handelt es sich um einteilige Konstruktionselemente.
Das Abdichten gegen Leckage ist sowohl im Gewinde als auch in der Mutternauflage möglich. Zum Einsatz kommen die Elemente etwa bei hydraulischen und pneumatischen Systemen oder bei Kraftstoffsystemen.
Mit den SEAL LOCK® Dichtmuttern lässt sich eine hochfeste Schraubverbindung ohne Verlust der Vorspannkraft realisieren, selbst bei Wiederholverschraubungen.
Technologie
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick
- Einteiliges Element
- Unverlierbare Dichtung
- Dichtungsbeständigkeit gegenüber vielen Ölen und Lösungsmitteln
- Von -40° C bis +110° C
- Hohe Vorspannkraft durch Metallauflage
- Kein Vorspannkraftverlust durch Setzen des Dichtrings
- 5-fache Wiederholverschraubbarkeit
- Abmessungen M 6 - M 16
Die SEAL LOCK® Dichtmutter bietet gegenüber einer mehrteiligen Lösung, bestehend aus Hutmutter, Kontermutter und zwei Dichtscheiben, viele Vorteile.
Mit unserer Lösung sparen Sie Montagezeiten und sind in der Lage, eine optimale Schraubverbindung ohne Vorspannkraftverlust bei minimalem Platzbedarf zu realisieren.
Über die technischen Daten unserer SEAL LOCK® Dichtmuttern können Sie sich in unserem Produktkatalog informieren. Hier finden Sie ebenfalls Hinweise auf mögliche Sonderausführungen.
Gerne informieren wir Sie auch über SEAL LOCK® Dichtschrauben.
Anwendungen
| Downloads | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| SEAL LOCK® Dichtmuttern- u. schrauben | 0500/08.01 | Deutsch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.