ONSERT®

Aufkleben von Verbindungselementen

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Gewindetechnik HELICOIL®, AMTEC® ... >
  5. ONSERT®

Schnelles und prozesssicheres Kleben

Die ONSERT® Technologie ermöglicht das Kleben von unterschiedlichen Arten Verbindungselemente auf vielfältige Materialien.

Steckbrief

Eine effiziente Verbindung

Technologischer Fortschritt, Verkürzung der Entwicklungszeiten, gesetzliche Veränderungen etc. führen zu immer neuen Anforderungen an die Verbindungs- und Montagetechnik.

Vor diesem Hintergrund entwickelten Böllhoff, als Spezialist für Verbindungstechnik, und DELO, als Spezialist für Klebtechnik, gemeinsam ein neues Befestigungssystem. Dabei ging es vor allem um das prozesssichere Aushärten der Klebstoffe in optimalen Taktzeiten und die Abstimmung der geometrischen Ausgestaltung der Verbindungselemente auf das Klebeverfahren.

Das Ergebnis ist die ONSERT® Technologie – schnelles und prozesssicheres Kleben von Verbindungselementen.

Technologie

ONSERT® plus

Kunststoffummantelte Verbindungselemente für Kunststoffbauteile
mit großen Wandstärken

Die Verbindungselemente werden mit transparentem Kunststoff ummantelt und an der Befestigungsseite mit einer speziellen Kontur versehen. Diese Kontur wird auf die entsprechende Kontur des Kunststoffbauteils formschlüssig aufgeklebt und mittels Licht ausgehärtet.

  • Reduzierung / Vermeidung von Einfallstellen
  • Kürzere Spritzzyklen der Kunststoffbauteile
  • Einfachere Werkzeugkonzepte
  • Standardisierte Elemente
  • Geeignet für semi- und vollautomatische Verarbeitung
  • Kurze Aushärtezeiten (< 5 Sek.)


Klebeprozess

1. Dosieren

2. Fügen

3. Aushärten



DELO Klebsysteme

für ONSERT® plus

für ONSERT® plus

weiss


Unser Partner DELO

www.delo.de

DIN- und Normteile

Möchten Sie sich über unser Produktprogramm informieren?
 

Blaue Seiten

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH