ONE SHOT

Selbststanzendes Befestigungssystem

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Gewindetechnik HELICOIL®, AMTEC® ... >
  5. ONE SHOT

ONE SHOT

Das ONE SHOT Verfahren ist ein selbststanzendes Befestigungssystem für Strukturbauteile aus faserverstärkten Kunststoffen.

Steckbrief

Eine effiziente Know-how Verknüpfung

Eine immer größer werdende Modell- und Variantenvielfalt, neue Designs und Materialien sowie immer kürzer werdende Entwicklungszeiten und Produktzyklen führen zu neuen und vielfältigen Aufgabenstellungen bei der Verbindung unterschiedlichster Materialien.
Um diese hohen Anforderungen an die Verbindungstechnologie zu erfüllen, müssen Verbindungselemente und Verarbeitungssysteme optimal ausgelegt und aufeinander abgestimmt sein. Böllhoff, als Spezialist für Verbindungs- und Montagetechnik, und FRIMO, als Werkzeug- und Anlagenspezialist, haben in kooperativer Zusammenarbeit ein integriertes Verfahren entwickelt. Der Vorteil für den Kunden: gebündeltes Verbindungs- und Fertigungs-Know-how für schnellere und wirtschaftliche Prozesse.
 

Technologie

ONE SHOT Verfahren

Vorteile

  • Einfacher und sicherer Fertigungsprozess - ein Arbeitsgang
  • Justage Verbindungselement zu Aufnahmebohrung entfällt
  • Spielfreier Sitz zwischen Verbindungselement und Bauteil
  • Hohe Ausdrück- und Verdrehsicherheit
  • Sauberes Durchtrennen anisotroper Faserstrukturen
  • Minimierter rückseitiger Überstand

Ein Arbeitsschritt:
Stanzen, Entfernen des Stanzbutzens, Einfügen und Umbördeln
 

Schematische Darstellung des Fügeprozesses

Positionieren / Stanzen und Fügen / Butzen entfernen und optional Umbördeln

FRIMO Werkzeugtechnik

  • Großserientauglich durch hohe Prozesssicherheit
  • Standardisierte Werkzeugmodule individuell konfigurierbar
  • Entwicklung von kundenspezifischen Werkzeugen
  • ONE SHOT Werkzeugmodule auch in andere Fertigungseinrichtungen integrierbar (z.B. Stanzanlagen)
  • Automatisierte oder manuelle Zuführung der Verbindungselemente
  • Automatische Entsorgung der ausgestanzten Butzen

Produkttypen

  • Gewindeeinsatz

  • Lochverstärkung
    (rund, oval)
     

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Downloads Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
ONE SHOT
Ein selbststanzendes Befestigungssystem für Strukturbauteile aus faserverstärkten Kunststoffen
0240/07.01 Deutsch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



Unser Partner FRIMO

www.frimo.com

DIN- und Normteile

Möchten Sie sich über unser Produktprogramm informieren?
 

Blaue Seiten

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH