MEPLAG®

Hybridartikel mit vielfältiger Funktion

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Gewindetechnik HELICOIL®, AMTEC® ... >
  5. MEPLAG®

MEPLAG® - Kunststoff-/Metall-Formteile

MEPLAG® vereint die Festigkeit metallischer Gewinde mit den Vorteilen des Kunststoffes.

UNITEC® und MEPLAG®

Bereits die variantenreichen Gestaltungsmöglichkeiten in Form und Farbe im Hinblick auf das auszurüstende Endprodukt, lassen sich bei Kunststoff rationeller ausschöpfen als bei Ganzmetall-Teilen. Hinzu kommen die Korrosionsbeständigkeit und die Fähigkeit der elektrischen Isolation. Dennoch ist die hohe Festigkeit des metallischen Bolzen- oder Aufnahmegewindes gegeben.

MEPLAG® Verbindungselemente erhöhen entscheidend den Bedienkomfort moderner Industrieprodukte. Griffsympathische und ergonomisch gestaltete Betätigungsschrauben oder -muttern finden in der Luft- und Raumfahrt, im Fahrzeug- und Maschinenbau, in der Elektro- und Hausgeräte-Industrie sowie in der Serien- oder Einzelfertigung von Sportgeräten, Spielwaren oder Möbeln zunehmend Anwendung.


In Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickeln und fertigen wir kunststoffumspritzte Metallgewindeteile bei Vorliegen fertigungsgerechter Losgrößen.

Darüber hinaus fertigen wir Präzisionsformteile aus Thermoplasten, auch als Metallumspritzungen (Insert-Technik) in Gemeinschaftsentwicklung oder nach Zeichnung und Muster.


Detailierte Ausführungen finden Sie unter:
+ Baugruppen und Formteile



News

Aktuelles aus dem Hause Böllhoff!

News & Presse