Typ 1030 - Standardvariante ohne Dichtring
- Sicherungsflansch
- Durchgangsbohrung
- Werkstoff: Stahl, verzinkt, farblos chromatiert, Edelstahl (1.4305)
- Abmessungen M 6 - M 16
Gewindebuchsen für Metalle
KOBSERT® Gewindebuchsen sind die ideale Lösung für die Erstellung vibrationssicherer und torsionsfester Mutterngewinde in Metallen geringer Scherfestigkeit, wie z.B. Aluminium, Aluminium-Legierungen oder Magnesium-Legierungen.
Die KOBSERT® Technologie eignet sich sowohl für die Verstärkung von Gewinden als auch für die Reparatur beschädigter Gewinde. Die Gewindebuchse wird ohne zusätzliche Sicherungsstifte bzw. -scheiben oder chemische Klebe- bzw. Dichtstoffe mechanisch verankert.
Die Variante mit Dichtring ist für gas- und flüssigkeitsdichte Verbindungen konzipiert.
Über weitere Produkttypen können Sie sich in unserem KOBSERT® Produktkatalog informieren.
Hier finden Sie auch Hinweise auf mögliche Sonderausführungen.
| Downloads | Drucknorm | Sprache | Typ/Größe | Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| KOBSERT® Gewindeeinsätze für Metalle |
1000/10.01 | Deutsch | PDF/ KB | ![]() |
Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2009 Böllhoff GmbH