HELICOIL®

Sicherungsmuttern

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Gewindetechnik HELICOIL®, AMTEC® ... >
  5. HELICOIL® Muttern

Spezialmuttern mit Schraubensicherung

HELICOIL® Sicherungsmuttern sind durch den mit der Mutter verbundenen HELICOIL® screwlock Gewindeeinsatz einteilige Verbindungselemente.

Steckbrief

Die Schraubenklemmung wird durch eine oder mehrere polygon geformte Windungen am HELIOCIL® erzielt. Diese wirken klemmend auf die Flanken der eingedrehten Schraube, so dass ein elastisch federnder Reibschluss entsteht. Die so erzielten Klemmdrehmomente sind vergleichbar mit den Angaben in ISO 2320.

Technologie

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

  • Schraubensicherung im Gewinde
  • Elastisch wirkende Schraubensicherung
  • Konstante Gewindereibung
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung
  • Hohe Wiederverschraubbarkeit

Produkttypen



Verschiedenste Mutternkörpergeometrien verfügbar

6-Kantmutter

Mutter mit integrierter Unterlegscheibe

Bundmutter



4-Kantmutter

Hutmutter

Schweißmutter

Downloads Drucknorm Sprache Typ/Größe Bestellen
HELICOIL® Sicherungsmutter
Spezialmuttern mit Schraubensicherung
0560/09.01 Deutsch PDF/ KB Bestellen

Wird das Dokument nicht korrekt angezeigt? Probieren Sie den Adobe Acrobat Reader.

Bestellung abschließen



Belieferungssysteme

Wünschen Sie Informationen zu Beschaffungs- und Belieferungssystemen?

ECOSIT®

DIN- und Normteile

Möchten Sie sich über unser Produktprogramm informieren?
 

Blaue Seiten

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH