Gewindetechnik

Werfen Sie einen Blick auf unsere Marken HELICOIL® und AMTEC®
und viele neue Technologien aus unserem Hause.

  1. Böllhoff Österreich >
  2. Verbindungselemente >
  3. Spezial-Verbindungselemente >
  4. Gewindetechnik HELICOIL®, AMTEC® ...

Gewinde schaffen in Metallen und Kunststoffen

Wir sind Spezialist darin, Gewinde in den unterschiedlichsten Werkstoffen zu schaffen. Dazu setzen wir bewährte Technologien ein wie z.B. das Einschrauben von HELICOIL® Gewindeeinsätzen in Metallen. Gleichzeitig entwickeln wir neue innovative Ansätze wie unsere ONE SHOT Technologie, ein selbst stanzendes Befestigungssystem für Strukturbauteile aus faserverstärkten Kunststoffen.

  • ONE SHOT

    ONE SHOT Selbststanzende Fügeelemente

    Selbststanzende Verbindungselemente

    Das ONE SHOT Verfahren ist ein selbststanzendes Befestigungssystem für Strukturbauteile aus faserverstärkten Kunststoffen.

    ONE SHOT
  • ONSERT®

    ONSERT® Aufkleben von Verbindungselementen

    Schnelles und prozesssicheres Kleben

    Die ONSERT® Technologie ermöglicht das Kleben unterschiedlicher Arten von Verbindungselementen auf vielfältige Materialien.

    ONSERT®
  • UNITEC® K' in K'

    UNITEC® K' in K' Kunststoffelemente in Kunststoff

    Verschraubungslösungen aus Kunststoff für Kunststoff

    Das K' in K' System wurde von uns entwickelt und zeichnet sich durch spezielle Gewindeprofile aus. Die verschiedenen Systemvarianten sind selbstsichernd, selbstschneidend, selbstformend, verstellbar und toleranzausgleichend.

    UNITEC® K' in K'
  • AMTEC®

    AMTEC® Gewindeeinsätze

    Hochbelastbare Gewindeeinsätze für Kunststoffteile

    AMTEC® bedeutet "After Moulding TEChnology" und steht für den Einbau von Messing-Gewindeeinsätzen in Kunststoffbauteile nach dem Entformen.

    AMTEC®
  • HELICOIL® plus

    HELICOIL® Drahtgewindeeinsätze

    Für hochbelastbare Verbindungen

    HELICOIL® Gewindeeinsätze schaffen hochbelastbare Verbindungen in metallischen Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit und haben sich seit rund 50 Jahren in der Praxis bewährt.

    HELICOIL®
  • HELICOIL® Reparatur

    HELICOIL® Gewindereparatur

    Gewindereparatur lohnt sich mit HELICOIL® plus

    Die HELICOIL® plus Reparatursortimente sorgen für den einfachen Einbau eines neuen Gewindes in nur wenigen Schritten.

    HELICOIL® Gewindereparatur
  • KOBSERT®

    KOBSERT® Gewindebuchsen

    Gewindeverstärkung in Metallen

    KOBSERT® Gewindebuchsen sind die ideale Lösung für die Schaffung hochbelastbarer, vibrationssicherer und torsionsfester Mutterngewinde in metallischen Werkstoffen geringer Scherfestigkeit.

    KOBSERT®
  • HELICOIL® Sicherungsmuttern

    HELICOIL® Sicherungsmuttern

    Spezialmuttern mit Schraubensicherung

    HELICOIL® Sicherungsmuttern stellen eine Kombination aus hochfesten Mutternkörpern und HELICOIL® Gewindeeinsätzen dar.

    HELICOIL® Sicherungsmuttern
  • SEAL LOCK®

    SEAL LOCK® Dichtmuttern

    Abdichten von Bolzen-Muttern-Verbindungen

    SEAL LOCK® Dichtmuttern stellen eine wirtschaftliche Lösung für die Abdichtung gegen gasförmige und flüssige Medien unter hohem Druck dar.

    SEAL LOCK®


DIN- und Normteile

Möchten Sie sich über unser Produktprogramm informieren?
 

Blaue Seiten

Belieferungssysteme

Wünschen Sie Informationen zu Beschaffungs- und Belieferungssystemen?

ECOSIT®

Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder Informationen zu Produkten?

Kontakt

BÖLLHOFF

Copyright © 2009 Böllhoff GmbH